Модель A2G-85

Датчик CO2 для вентиляции

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Датчик CO2 для вентиляции применение

  • Измерение содержания CO2 в вентиляционном канале методом бездисперсионной инфракрасной спектроскопии (NDIR)

Датчик CO2 для вентиляции особенности

  • Простой монтаж и ввод в эксплуатацию
  • Малогабаритная и прочная конструкция
  • Электрический выходной сигнал 0…10 В пост. тока
  • Не нуждается в техническом обслуживании

Датчик CO2 для вентиляции описание

Датчик CO2 для вентиляции модели A2G-85 со встроенной функцией измерения температуры подходит для прямого монтажа в круглые или прямоугольные вентиляционные каналы.

Датчик CO2 для вентиляции модели A2G-85 является высококачественным устройством для установки в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, определяет содержание углекислого газа (CO2) методом бездисперсионной инфракрасной спектроскопии, а также позволяет измерять температуру. Благодаря возможности измерения сразу двух параметров в одном устройстве значительно снижается стоимость материалов и монтажных работ.

Датчик CO2 для вентиляции имеет регулируемый монтажный фланец, который обеспечивает быструю установку. Дисплей с подсветкой (опция) обеспечивает хорошую четкость и читаемость показаний даже с большого расстояния. Безвинтовое крепление крышки позволяет быстро выполнить монтаж проводки и пусконаладочные работы.

В индустрии вентиляции и кондиционирования воздуха все большее значение приобретает проблема измерения содержания CO2 и температуры воздуха как основа процесса управления/регулировки с ориентацией на максимальное удовлетворение потребностей пользователей. Датчик CO2 для вентиляции передает сигналы для обоих измеряемых параметров в систему управления/регулирования или систему автоматизации здания через аналоговые выходы (0…10 В) или цифровой протокол Modbus®.

Датчик CO2 для вентиляции

Датчик CO2 для вентиляции

  • Датчик CO2 для вентиляцииДатчик CO2 для вентиляции
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.