Модель CPA8001

Калибратор давления высотно-скоростных и аэродинамических параметров авиационных приборов

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Калибровка по высоте и скорости приращения высоты
  • Калибровка по воздушной скорости
  • Калибровка компьютеров аэродинамических параметров
  • Военное, коммерческое, область вертолетостроения
  • Исследовательские лаборатории

Особенности

  • Съемные образцовые датчики давления
  • Большой сенсорный дисплей на русском языке
  • Нестабильность задачи 0,001 % от диапазона
  • Неопределенность измерения до 0.009 % IS-50


Описание

Применение
Калибратор давления высотно-скоростных и аэродинамических параметров авиационных средств измерения давления Модели CPA8001 (ADTS) был специально сконструирован в целях настройки, калибровки и/или поверки средств измерения давления в авиационной промышленности. CPA8001 может быть использован для проверки аналоговых выосотомеров, индикаторов набора высоты, спидометров и цифровых датчиков или компьютеров аэродинамических параметров. Модульная структура CPA8001 позволяет проводить интеграцию под требования заказчика.

Дизайн
CPA8001 возможен в настольном исполнении, а также для устновки в стойку 19”. Калибратор возможен в исполнениях, либо с одним модулем задачи с одним образцовым датчиком, либо с двумя независимыми модулями задачи с двумя датчиками.

Датчики можно быстро заменить через лицевую панель. Информация о калибровке хранится непосредственно в датчике, т.е. отсутствует необходимость калибровки совместно с прибором.

Функциональность
Большой сенсорный дисплей дает множество возможностей для оператора. Интуитивное меню с возможностью выбора русского языка дает возможность в легком обучении работе с калибратором. На дисплее отображается вся необходимая информация, такая как измеряемый параметр и точки уставки для высоты, приращения высоты, скорости и ускорения. Дополнительно измеряемые параметры могут отображатся в других единицах давления. Ко всему прочему оператор может создать программу испытаний для автоматической работы посредством меню настроек.

Работа с калибратором возможно через ПК. Возможен выбор различных программ эммуляции других ADTS.

Законченная система испытаний и калибровки
По запросу возможно построение законченной системы для проведения испытаний, калибровки и/или поверки. Автоматизация проводится посредством протоколов IEEE-488.2, RS-232, USB или Ethernet для коммуникации с другими изделиями. Также возможна интеграция калибратора в уже существующие системы.

Mensor
Air data test set
  • Air data test setReference pressure sensorsChangeable reference pressure sensors
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.