Модель CPB6000

Первичный эталон давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Грузопоршневой манометр, уровня рабочего эталона и/или эталона копии
  • Рабочий эталон для заводских и поверочных лабораторий для испытаний, настройки, поверки и/или калибровки средств измерения давления
  • Поверка грузопоршневых манометров
  • Полностью автономная система


Особенности

  • Инструментальная погрешность (СКО), в зависимости от диапазона, до 5 ppm
  • Сертификат калибровки, стандартно COFRAC (Франция)
  • Возможные диапазоны: до 1000 бар - пневматика, до 5000 бар - гидравлика
  • 15 вариантов различных измерительных поршневых систем

Описание

Первичный эталон давления
Грузопоршневые манометры являются наилучшим средством воспроизвенения единицы давления, посредством соотношения фундаментальных единиц, таких как масса, длина и время, опредленные через формулу Р=F(mg)/A.

Непосредственные измерения давления, при воспроизводстве данного, в комбинации с "know-how" от Desgranges & Huot гарантируют наилучшие метрологические показатели на рынке.

  • Высокоточные измерительные поршневые системы (длительное время вращения, малая скорость опускания и долговременная стабильность)
  • Корпус из литого прочного алюминия (минимальное обслуживание)

Данный тип грузопоршневых манометров было успешно проверен национальными институтами метрологии, калибровочными лабораториями и лабораториями в промышленности

Функции
Существует пять вариантов исполнения CPB6000, которые полностью закрывают необходимый диапазон применения.

CPB6000 может применяться в различных вариантах для калибровки, поверки и испытаний средств измерения давления. Существующие варианты исполнений дают возможность к его применению как в качестве первичного, так и в качестве рабочего эталона на производстве.

 

Первичный эталон давления
  • Первичный эталон давления
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.