Модель CPB6000DP

Первичный эталон перепада давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Грузопоршневой манометр, уровня рабочего эталона и/или эталона копии
  • Рабочий эталон для заводских и поверочных лабораторий для испытаний, настройки, поверки и/или калибровки средств измерения давления
  • Для воспроизведения положительного или отрицательного перепада давления
  • Законченная, замкнутая система, с возможностью применения "на местах"

Особенности

  • Создание давления до 80 МПа (пневматика)
  • Неопределенность до 0,008% по перепаду и 1 ppm по статике
  • Сертификат калибровки, стандартно COFRAC (Франция)
  • Межкалибровочный интервал - 5 лет
  • Создание дифференциального давления от 10 Па до 80 МПа

Описание

Первичный эталон давления
Грузопоршневые манометры являются наилучшим средством воспроизведения единицы давления, посредством соотношения фундаментальных единиц, таких как масса, длина и время, опредленные через формулу Р=F(mg)/A.

Непосредственные измерения давления, при воспроизводстве данного, в комбинации с "know-how" от Desgranges & Huot гарантируют наилучшие метрологические показатели на рынке.

  • Высокое качество измерительной поршневой системы (долгое продолжительность вращения, долговрменная стабильность)
  • Корпус из литого прочного алюминия (минимальное обслуживание)

CPB6000DP сконструирован для калибровки средств измерения дифференциального давления при высоком статическом давлении и содержит два грузопоршневых манометр, работающих на газе, объединенных общей связью в едином корпусе.

 Одна из сторон CPB6000DP может также быть использована для калибровки средств измерения избыточного положительного давления.

  • Принцип работы заключается в создание опорного статического давления на обе измерительные поршневые системы.
  • При этом на одну из них накладывается дополнительные разновесы для выравнивание статического давления в двух каналах
  • После этого измерительная поршневая система, соединенная с каналом статики, закрывается и на вторую измерительную поршневую систему накладываются разновесы, соответствующие требуемому дифференциальному давлению. Нулевое значение статики определяется в положении равновесия обеих колонок.

Применение
Исключительные особенности данных высококачественных измерительных поршневых систем позволяют воспроизводить статическое давление с точностью намного лучшей чем абсолютная погрешность площадей обеих измерительных поршневых систем.

Первичный эталон перепада давления
  • Первичный эталон перепада давления
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.