Модель CPB8000

Автоматический грузопоршневой манометр

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Комбинация автоматизации и высокого уровня первичного эталона
  • Превосходное решение для испытаний, настройки, поверки и калибровки высокоточных преобразователей давления
  • Автоматическая поверка и калибровка средств измерения давления
  • Большой объем проверяемых средств измерения давления

Особенности

  • Расширенная неопределенность до 20 ppm от измеряемой величины
  • Сертификат калибровки лаборатории, аккредитованной COFRAC, как вариант, сертификат калибровки от LNE/PTB 
  • Возможные диапазоны: до 1000 бар - пневматика, до 5000 бар - гидравлика
  • Системы автоматического нагружения грузов до 100 кг и разрешением  до 0,1 грамм
  • Автоматическое создание давления

Описание

Эталоны давления
Грузопоршневые манометры - технические средства, воспроизводящие физическую единицу давления Паскаль. Воспроизведение и передача единицы давления основывается на фундаментальной формуле зависимости массы, длины и времени и определяется (кратко) как  p= F/A.

Автоматическое воспроизведение и передача единицы давления основывается на know-how компании Desgranges & Huot и гарантирует наилучшие метрологические параметры на рынке.

  • Высокоточные измерительные поршневые системы (длительное время вращения, малая скорость опускания и долговременная стабильность)
  • Защищенное и плавное использование набора грузов

Большой объем 
CPB8000 был разработан с учетом наилучших метрологических требований, но также он отвечает требованиям, предъявляемым в производственных процессах. Высокий уровень средней наработки на отказ, превосходная система задания давления также позволяет использоватьCPB8000 для калибровки, поверки и испытаний средств измерения с большими объемами.

 

Автоматизация и метрология
Управляемый сервомотором объем генератора давления в комбинации со встроенным оптическим датчиком положения измерительной поршневой системы позволяют регулировать давление с необходимой точностью. Набор грузов, закрытый в шкафу, обеспечивает высокую повторяемость и стабильность. Окончательно значение давления коррегируется с учетом внешних влияющих факторов.

Различные варианты исполнения
Модель CPB8000 возможна в 4-х исполнения:

  • пневматическое и гадривлическое создание давления
  • с системой наложения разновесов или без (до 10 мграмм)

Для CPB8000 возможны различные исполнения измерительных поршневых систем.

Автоматический грузопоршневой манометр
  • Автоматический грузопоршневой манометр
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.