Модель CPC2000

Портативный калибратор низкого давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Мобильная калибровка приборов для измерения низкого давления
  • Создание очень низкого положительного и отрицательного давления
  • Точные измерения малых значений избыточного или дифференциального давления


Особенности

  • Диапазоны давления: 1 ... 1000 мбар (0,01 ... 14,5 psi)
  • Погрешность: до 0,1 % от ВПИ
  • Встроенное автоматическое устройство создания давления
  • Портативный, также может использоваться без источника питания благодаря наличию литий-ионной батареи
  • Простая эксплуатация


Описание

Применение
Данный прибор в основном используется в системах нагрева, вентиляции, кондиционирования воздуха, фильтрации, в чистых помещениях и медицине в качестве калибратора или высокоточного устройства измерения и/или высокоточного преобразователя давления.

Функции
Калибратор низкого давления модели CPC2000 с питанием от сети или аккумуляторной батареи представляет собой калибратор давления со встроенным автоматическим устройством создания давления и эталоном давления. Давление создается с помощью встроенного электрического насоса, который обеспечивает положительное и/или отрицательное давление, доступное на обоих портах. Сразу же после включения прибора автоматически выполняется настройка нуля, чтобы исключить ошибки, вызванные дрейфом нулевой точки.

Последующая подготовка к калибровке заключается лишь в нескольких настройках. Сначала, используя клавишу MENU, выберите одну из хранящихся единиц измерения давления и переменный шаг изменения давления в диапазоне 0 ... 50 %.

 

Затем, после того как в меню выбора режима управления будет введено значение полной шкалы, можно легко увеличивать или уменьшать давление для получения требуемого значения, пользуясь клавишами навигации. Для проверки герметичности калибровочного узла или испытываемого прибора можно воспользоваться клавишей LEAK. При нажатии этой клавиши давление в испытываемом приборе фиксируется, после чего измеряется и отображается любое возникающее при этом падение давления и время, в течение которого это падение происходит.

Интерфейс
Калибратор имеет интерфейс RS-232 и USB, обеспечивающий коммуникацию и обмен данными с ПК.

Программное обеспечение
Для CPC2000 имеется калибровочное программное обеспечение WIKA-Cal. WIKA-Cal наряду с другими функциями обеспечивает калибровку, поддерживаемую с ПК, управление процессом калибровкой и параметрами прибора в базе данных.

Калибровочный сертификат
Точность прибора подтверждается сертификатом заводской калибровки. По запросу для данного прибора предоставляется калибровочный сертификат DKD/DAkkS.

.

 

 

Mensor
Портативный калибратор низкого давления
  • Портативный калибратор низкого давления
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.