Модель CPG2500

Калибратор давления

1- или 2-х канальная версия

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Заводские лаборатории калибровки
  • Метрологические службы
  • Исследовательские и испытательные лаборатории

Особенности

  • Диапазоны до​ 0​ ...​ 700​ бар​ /​ 10,000​ psi​ (до трех независимых встроенных датчика)
  • Типы давления: избыточное, мановакууметрическое, абсолютное давление и дифференциальное через 2 датчика
  • Повторяемость 0,003 % IS (IntelliScale)
  • Погрешность до 0,01 % IS (IntelliScale)

     


Описание

Применение
CPG2500 является модульным средством измерения давления, который может включать в себя до 2-х встраиваемых высокоточных датчиков (в 2-х независимых каналах и встроенного барометра, как вариант. Вследствие погрешности измерения, равной или меньшей чем 0,01 % от ВПИ, данное средство измерения, наиболее подходит как образцовое средство измерения давления 1-го разряда, для применений в лабораториях и промышленности.

Функции
Цветной сенсорный экран, совмещающий в себе дружественнный интерфейс, гарантирующий легкость и простоту управления. Возможен выбор различных языков. Различные функции, такие как, Макс-, Мин-, Скорость изменения давления, Тарирование или измерения дифференци-ального давления через 2 датчика, делают возможным применение данного образцового средства измерения давления в различных областях промышленности.

 

 

Программное обеспечение
Внешнее программное обеспечение WIKA-Сal делает легким и простым поверку и/или калибровку средств измерения давления. В дополнение, возможно создание баз данных и различных программ испытания, например с помощью ПО LabVIEW®.

Испытательные и калибровочные системы
По запросу, возможно создание законченных решений для различных программ испытаний, указанных заказчиком. Посредством интерфейсов RS-232, Ethernet, или дополнительного IEEE-488.2 данный прибор может интегрироваться в системы автоматизации. Также возможно интегриро-вание через аналоговый выход 0 ... 10 Вольт постоянного тока.

 

 

 

Mensor
Precision digital pressure indicator model CPG2500
  • Precision digital pressure indicator model CPG2500Precision Pressure Indicator
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.