Модели CPP700-H, CPP1000-H

Насос гидравлический тестовый

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Простое создание испытательного давления прямо на объекте, в лабораториях или мастерских
  • Подача положительного и отрицательного давления малой величины
  • Специально для испытаний, настройки и калибровки приборов для измерения низких значений давления в следующих областях: системы нагрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, технологии создания чистых помещений, медицинская техника и фильтрация, а также применение в пылеулавливающем оборудовании

Особенности

  • Возможность переключения между созданием давления/вакуума
  • Высокоточная установка значений за счет плавной регулировки клапана
  • Простота эксплуатации и эргономичность
  • Малые размеры
  • Небольшая масса

Описание

Области применения
Тестовый насос гидравлический используется как источник давления для испытания, настройки и калибровки механических и электронных средств измерения давления путем проведения сравнительных измерений. Такие гидравлические испытания могут проводиться не только в лабораториях или в мастерских, но и в точке измерения на объекте.

Простота схемы измерения
Если к ручному тестовому насосу гидравлическому подключить испытываемое оборудование и соответствующий точный эталонный измерительный прибор, при включении насоса на оба подключенных устройства будет действовать одно и то же давление. Путем сравнения двух результатов измерения при определенном заданном значении давления можно проверить точность и/или настройку прибора измерения давления. Ручной тестовый насос гидравлический имеет клапан плавной регулировки, обеспечивающий максимально точное приближение к точкам калибровки.

Простота эксплуатации
Пневматический тестовый насос гидравлический CPP7-Н для низких значений давления создает давление до 7 бар (101,5 ф/кв. дюйм) с возможностью переключения на создание вакуума глубиной до -800 мбар (-11,6 ф/кв. дюйм). Максимально достижимые значения давления и вакуума зависят от подключенного рабочего объема.

Благодаря плавному набору давления и встроенному клапану, обеспечивающему высокоточную подстройку давления, насос гидравлический может безопасно и с высокой точностью задать очень небольшие значения положительного или отрицательного давления в диапазоне нескольких мбар.

Подключение испытываемого устройства и эталонного средства измерения осуществляется с помощью тройника с гибкими трубками.

.

 

Насос гидравлический, модель CPP1000-H

Насос гидравлический, модель CPP1000-H

  • Насос гидравлический, модель CPP1000-H
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.