Модели CPT6100, CPT6180

Высокоточный преобразователь давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Технологии испытаний
  • Технологии калибровки
  • Лаборатории и производство
  • Авиация

Особенности

  • Неопределенность до​ 0,01​ %​ IS-50​ (0,01​ %​ IS-50:​ 0,01​ %​ от ИВ, начиная со второй половины диапазона)
  • Диапазон измерений -1​ ...​ +400​ бар
  • Компактная версия

Описание

Модели​ CPT6180​ и​ CPT6100​ компактные, в прочном корпусе с цифровым интерфейсом и диапазоном измерения выбираемым из -1​ ...​ +400​ бар.

Погрешность до 0,01 % IS-50, делает данные преобразователи одними из самых точных в области измерения давления. В стандартном режиме давление измеряется по принципу запрос-ответ.

Применение
Данные преобразователи могут встраиваться в такие устройства, как калибраторы давления, калибраторы потока, влажности или в другие устройства, к которым предъявляются требования высокоточного измерения давления. Данные преобразователи могут также применяться для передачи единицы давления, в случаях поверки и калибровки.

Высокая скорость и точность измерений позволяют применять CPT6180 и CPT6100 в аэродинамических трубах, барических и компрессионных камерах. Также возможно применение в гидрологии, океанографии, космических применениях и метеорологиию

 

Функции
CPT6180 и CPT6100 имеют RS-232 или RS-485 интерфейс. RS-485 обеспечивает простоту передачи сообщений. При этом возможен выбор из 4-х скоростей двоичной передачи данных.Преобразователи могут быть настроены на любой диапазон с указанными пределами для избыточного или абсолютного давления.

Данные преобразователи имеют широкий диапазон напряжения питания (6 ... 20 В DC) и низкую потребляемую мощность (<0,5 Вт). С погрешностью 0,01%IS-50, и стабильностью 365 дней, дополнительным высокоскоростным выходом, разрядностью в 7 знаков, преобразователи являются наилучшим средством, где необходимо высокоточное измерение или передача физической единицы давления.

Компактная версия
Преобразователи, благодаря их компактности и прочности, легко встраиваются в 19" стойку и не занимают много места. Возможность выбора наружных и внутренних резьб позволяет быстрое и надежное присоединение к источнику давления без использования дополнительных уплотнений.

 

Mensor
Высокоточный преобразователь давления CPT6100 стандартная версия

Высокоточный преобразователь давления CPT6100 стандартная версия

  • Высокоточный преобразователь давления CPT6100 стандартная версияВысокоточный преобразователь давления CPT6180 премиум версия
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.