Модели CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M

Блок калибровки

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Определение требуемых грузов для грузопоршневых манометров
  • Запись данных для сертификата
  • Калибровка, поверка и испытания средств измерения давления
  • Простая калибровка преобразователей давления

Особенности

  • Патент​ DE​ Patent​ № 102013215351
  • Новая концепция в упрощении создания сертификатов калибровки
  • Легкий старт и начало работы
  • Автоматическая коррекция всех ВВФ для увеличения точности измерения
  • Может быть использовано с ПО​ WIKA-CAL

Описание

CPU6000​ состоит из 3-х приборов:​ модуль внешних влияющих факторов​ CPU6000-W​, модуль​ CPU6000-S​ для работы с грузопоршневыми манометрами и модуль мультиметра​ CPU6000-M.​ Данные модули необходимы в зависимости от задачи.

Новая концепция калибровки упрощает генерацию сертификатов и увеличивает производительность и качество процесса генерации сертификата.

Особенности
В комбинации с любым грузопоршневым маноментром может быть использовано ПО​ CPB-CAL​ (iPad®​ app, является зарегистрированным товарным знаком Apple Inc. в США и других странах)​ или​ WIKA-CAL​ (ПО для ПК)​, которые определяют необходимые груза или требуемое давление. Простота работы через интерфейс и работа с калибратором CPU6000 значительно упрощают калибровку или поверку средств измерения давления.

 

 

 

Возможна калибровка средств измерения избыточного или абсолютного давления.

Через встроенный источник питания и блок мультиметра - возможна легкая калибрвока датчиков давления. Блок ВВФ и и цифровой мультиметр также могут быть использованы независимо от применения грузопоршневого манометра с другими приборами, работающими с ПО WIKA-Cal.

ПО и создание сертификатов
Поколение сертификата производится в сочетании с программным обеспечением WIKA-CAL. CalibratorUnit связь по беспроводной технологии Bluetooth® 4.0 с iPad® . Интерфейс USB доступен для подключения к ПК.

 

 

 

CPU6000 серия

CPU6000 серия

  • CPU6000 серияДемо-кейс с продуктовой серией CPU6000CPU6000 демо-кейс
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.