Модели CTB9400, CTB9500

Термостат

С резервуаром для нагрева или нагрева и охлаждения

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Калибровка средств измерения температуры на производствах или лабораториях
  • Калибровка термометров с короткими штоками в фармацевтической и пищевой отраслях промышленности
  • Одновременная калибровка нескольких датчиков

Особенности

  • Отображение информации на цветном сенсорном дисплее в 5.7" на 11 языках
  • 2 x USB (порт, прибор), Ethernet и RS-232 интерфейс
  • Высокая точность, повторяемость воспроизведения температуры
  • Калибровка по 5-точкам сенсора контроля (опция)

Описание

Калибровка в термостате
Термостаты WIKA​ идеальный источник воспроизведения температуры для калибровки термометров на производстве и/или в лаборатории.

Для калибровки проверяемый и образцовый термометр опускают в термостат и выдерживаются в нем до достижения определенной и заданной температуры. Как только температура стабилизировалась измерения проводятся методом сличения между образцовым и проверяемым термометром.

В дополнении для уменьшения погрешности воспроизведения температуры возможно адаптация термостата. Для этого необходимо проводить настройку с жидкостью залитой в термостат.

В дополнении к вышесказанном, выбранная жидкость должна обладать требуемыми характеристиками, а именно хорошей термопроводностью и низкой вязкостью.

Кроме того, жидкость должна быть инертной, иметь низкое давление паров, не разлагаться химически, не гореть и должна сохранять свои свойства во всем температурном диапазоне.

На практике кремне-органические жидкости подходят для этого.

Температурный диапазон -45 … +300 °C
Термостаты возможны в 2-х различных версиях

  • Модель CTB9400 для 28 ... 300 °C
  • Модель CTB9500 для -45 ... +200 °C

Термостаты обычно используются в лабораториях и производственных помещениях в качестве источника воспроизведения температуры для калибровки термометров

Простая эксплуатация
Термостаты имеют резервуар с глубиной в​ 200​ мм.​ Данной глубины достаточно для проверки термометров.

Термостат (нагрев и охлаждение), CTB9500

Термостат (нагрев и охлаждение), CTB9500

  • Термостат (нагрев и охлаждение), CTB9500Термостат (нагрев) CTB9400
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.