Модель CTH6200

Переносной термометр

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Компании, предоставляющие услуги по калибровке и сервисному обслуживанию
  • Контрольно-измерительные лаборатории
  • Промышленность (лаборатории, мастерские и производство)
  • Системы контроля качества


Особенности

  • Зонды Pt100 для -50 ... +250 °C (-58 ... +482 °F)
  • Погрешность: < 0,2 K (вся измерительная цепочка)
  • Встроенный регистратор данных
  • Имеется программное обеспечение GSoft для оценки данных регистратора
  • Включает сертификат о калибровке

Описание

Широкие возможности использования
Переносной термометр модели CTH6200 используется для всех высокоточных измерений температуры и максимально прост в работе. Благодаря своей конструкция данный прибор особенно хорошо подходит для ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и сервиса/калибровки  приборов и оборудования для измерения температуры.

Функциональные возможности
Центральным функциональным узлом переносного прибора для измерения температуры является цифровой индикатор, который обеспечивает возможность подключения температурных зондов Pt100 серии CTP62x0.

На складе имеются вставные зонды и зонды погружного типа, а также широкий ассортимент аксессуаров. По запросу могут быть изготовлены зонды по спецификации заказчика.

Встроенный регистратор данных и различные дополнительные функции (такие как запоминание минимального, максимального значение, режим удержания и сигнализация) позволяют использовать переносной термометр для самых разных целей.

Простое управление, портативная и легкая конструкция делают использование данного переносного прибора измерения температуры еще более удобным.

Укомплектованные тестовые и сервисные кейсы
Для безопасной транспортировки и хранения прибора и аксессуаров в качестве полезного дополнения предлагается прочный сервисный кейс. Имеется сервисный кейс на два цифровых индикатора модели CTH6200 и несколько температурных зондов или же кейс для переносного индикатора давления модели CPH6200.

Сертифицированная погрешность
Для каждого температурного зонда погрешность всей измерительной цепи подтверждается прилагаемым к прибору заводским сертификатом калибровки.

По запросу для данного прибора может быть предоставлен сертификат калибровки DKD/DAkkS.

Переносной термометр
  • Переносной термометр
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.