Our website uses cookies. By continuing to use it, you agree to their use.
Решение задач по измерению давления, температуры, силы, уровня и расхода, калибровочным приборам и элегазовому оборудованию SF6 от WIKA - это неотъемлемые компоненты бизнес-процессов наших клиентов.
Поэтому мы видим себя не просто поставщиком средств измерений, а компетентным партнером, который может предложить комплексные решения - решения, учитывающие все индивидуальные особенности и требования каждого клиента.
Вернуться к обзору
Данные высококачественные переключатели дифференциального давления предназначены для применений, связанных с обеспечением безопасности. Высокое качество изделий и производство в соответствии с ISO 9001 обеспечивают надежный контроль оборудования. Каждый этап процесса производства переключателей отслеживается программой контроля качества, затем абсолютно все изготовленные приборы подвергаются тестированию.
Для обеспечения максимальной гибкости эксплуатации переключатели дифференциального давления оснащены микропереключателями, позволяющими непосредственно выполнять коммутацию электрических нагрузок до 250 В перем. тока, 15 А. Для коммутации менее мощных нагрузок, например ПЛК, можно выбрать микропереключатели с заполнением аргоном и позолоченными контактами.
Стандартно все части, контактирующие с измеряемой средой, изготавливаются из нержавеющей стали. Для применений со специальными требованиями к частям, контактирующим с измеряемой средой, поставляется версия из Monel®.
Переключатели дифференциального давления модели DC благодаря использованию мембранной измерительной системы являются крайне прочными; они обеспечивают оптимальные эксплуатационные характеристики и максимальную точность измерения с невоспроизводимостью менее 1 % от ВПИ.
Технологическое присоединение с расстоянием между центрами портов 54 мм с присоединением снизу обеспечивает простоту монтажа на стандартном вентильном блоке.
Модель 910.17
Для измерительных приборов и аксессуаров
Модель 910.14
Для приборов измерения давления
Модели DE, DEC
Взрывозащищенная оболочка Ex d
В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".
Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.
Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:
Адрес электронной почты недействителен.
Примечание: В вашем запросе нет ни одного артикула. Вы можете добавить любой артикул с продуктовых страниц в вашу папку Избранное. Для этого выберите нужный артикул в таблице.
Достигнуто максимальное количество записей.
Для получения индивидуального предложения нам необходима дополнительная информация от вас.