Модель DPGS40TA

Манометр дифференциального давления с микропереключателями

Со встроенной индикацией рабочего давления (DELTA-comb), с тестированием компонентов

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

 Контроль и управление фильтрами, компрессорами и насосами для:

  • Установок с маслом-теплоносителем
  • Бойлеров и резервуаров под давлением
  • Судовых котлов, накопителей трюмной воды
  • Установок подготовки питьевой и охлажденной воды
  • Дожимных компрессорных станций, систем обогрева, системы пожаротушения

Особенности

  • Манометр дифференциального давления с индикацией рабочего давления и микропереключателем
  • Безосколочное смотровое стекло и прочная рабочая камера из алюминия или нержавеющей стали для повышенных требований
  • Подтвержденная сертификатом SIL функциональная безопасность, одобренная TÜV
  • Расходомер с функцией безопасности в соответствии с кодом VdTÜV ‘Flow 100’'
  • Сертификат DNV GL

Описание

Манометры дифференциального давления серии DELTA-line в первую очередь предназначены для контроля и управления низкими значениями дифференциального давления, где имеются повышенные требования к односторонней перегрузочной способности и статическому давлению.

Типовыми рынками для модели DPGS40TA являются судостроительная промышленность, промышленные системы обогрева, системы нагрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, системы подготовки воды/очистки стоков, а также машиностроение и общезаводское проектирование.

DELTA-comb применяется в случае необходимости индикации  дифференциального давления в точке
измерения и одновременной безопасной коммутации цепей в зависимости от заданной уставки. Значение дифференциального давления считывается с механического индикатора, даже при отсутствии электропитания.

Значение уставки регулируется спереди и может устанавливаться в диапазоне 10 ... 100% от диапазона измерения с помощью вспомогательного циферблата. Благодаря возможности проводить измерения в диапазоне низкого давления 0 ... 250 мбар прибор может также использоваться в применениях с малыми значениями дифференциального давления.

В зависимости от требований и области применения рабочая камера может изготавливаться из алюминия или нержавеющей стали. Благодаря повышенной стабильности измерительная камера из нержавеющей стали также подходит для работы с газообразной средой. Особенностью DELTA-comb с тестированием компонентов является большой набор нормативных документов и сертификатов, благодаря чему обеспечивается широкий диапазон применений данного прибора.

Камера давления из алюминия

Камера давления из алюминия

  • Камера давления из алюминияStainless steel measuring chamber
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.