Модель DPGT40

Манометр дифференциального давления

Манометр дифференциального давления с индикацией рабочего давления и выходным сигналом (DELTA-trans)

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

Контроль состояния фильтров, работы компрессоров и насосов:

  • Бойлеры и резервуары под давлением
  • Установки подготовки питьевой и охлажденной воды
  • Дожимные компрессорные станции
  • Системы отопления
  • Системы пожаротушения


Особенности

  • Передача значений переменных процесса на пульт управления (например, 4 ... 20 мА)
  • Прочный корпус из алюминия или нержавеющей стали с небьющимся стеклом для применений с повышенными требованиями
  • Опционально поставляются сертификаты взрывозащиты
  • Высокая степень пылевлагозащиты IP65 для использования вне помещений и процессов с высокой степенью конденсации
  • Нижний диапазон измерения 0 ... 160 мбар


Описание

Манометры дифференциального давления семейства DELTA-lineв основном используются для контроля низких значений дифференциального давления в применениях с повышенными требованиями к односторонней перегрузке по давлению и статическому давлению.

Типовыми рынками для данных манометров дифференциального давления являются промышленные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, системы подготовки воды/очистки стоков, а также машиностроение и общезаводское проектирование. Для таких применений основной задачей измерительных приборов является контроль состояния фильтров, работы компрессоров и насосов.

DELTA-trans применяется в случае необходимости передачи сигнала с одновременной индикацией значения дифференциального давления в точке измерения. Электронный декодер угла поворота, успешно зарекомендовавший себя в критичных системах обеспечения безопасности, определяет положение вала показывающей стрелки - он представляет собой бесконтактный датчик и поэтому не подвержен трению и износу.

В зависимости от угла поворота этого вала декодер выдает пропорциональный давлению электрический сигнал, например, 4 ... 20 мА, который затем передается на пульт управления.

В подобных применениях помимо индикации дифференциального давления часто желательно иметь индикацию рабочего давления. По этой причине в манометр дифференциального давления с выходным сигналом DELTA-trans стандартно встроен индикатор рабочего давления.

Для двух стрелочных легкочитаемых индикаторов, обеспечивающих одновременную индикацию рабочего и дифференциального давления, источник питания не требуется. Кроме того, данное решение позволяет исключить дополнительную точку измерения и герметизации, а также снизить дополнительные расходы на прокладку трубопровода и монтаж.

В зависимости от применения и предъявляемых требований рабочая камера изготавливается из алюминия или нержавеющей стали. Благодаря повышенной стабильности рабочая камера из нержавеющей стали также подходит для работы с газоообразной средой.

Манометр дифференциального давления с рабочей камерой из алюминия, модель DPGT40

Манометр дифференциального давления с рабочей камерой из алюминия, модель DPGT40

  • Манометр дифференциального давления с рабочей камерой из алюминия, модель DPGT40Манометр дифференциального давления с рабочей камерой из нержавеющей стали, модель DPGT40
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.