Модель DPT-20

Преобразователь дифференциального давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Разработка промышленных технологий
  • Химическая промышленность
  • Нефтехимическая промышленность
  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Машиностроение и производство установок


Особенности

  • Высокая точность измерений
  • Свободно масштабируемые диапазоны измерения
  • Соответствие требования уровня безопасности SIL 2
  • Семь вариантов корпусов
  • Конфигурирование с помощью DTM (библиотека типов устройств) в соответствии с концепцией FDT (инструмент полевых устройств) (например, PACTware™)


Описание

Модель DPT-20 с выходным сигналом 4 ... 20 мА, 4 ... 20 мА HART®, FOUNDATION™ или PROFIBUS® PA в комбинации с защитой от воспламенения типа "искробезопасное исполнение" или "взрывонепроницаемая оболочка" идеально подходит для применений в соответствующих системах. Разработка преобразователя в соответствии с требованиями SIL (уровень безопасности) МЭК 61508 также позволяет использовать его на предприятиях с особыми требованиями к безопасности.

Гибкость применения
Модель DPT-20 подходит для многих промышленных применений, где требуются измерения, например, измерение расхода с помощью преобразователей дифференциального давления, измерение уровня в открытых и закрытых резервуарах или мониторинг фильтров и насосов. Благодаря встроенным мембранным разделителям модель DPT-20 также может эксплуатироваться в суровых условиях. Широкий круг применений прибора обусловливается диапазонами измерения от -10...+10 мбар до -16 ... +16 бар [от -0,15 ... +0,15 psi до -240 ... +240 psi] и предельным значением статического давления до 400 бар [5800 psi]. Внутренняя цифровая обработка сигнала в комбинации с использованием надежных чувствительных элементов обеспечивают высокую точность и максимальную долговременную стабильность.

Прибор поставляется в семи вариантах корпусов, что позволяет выбрать наиболее подходящее исполнение для конкретного применения. Корпус поворачивается на угол 330° и может изготавливаться из пластмассы, алюминия и нержавеющей стали. Имеется корпус из нержавеющей стали (316L) с электрохимической полировкой для соответствия высоким требованиям пищевой и фармацевтической промышленности.

Простота настройки и эксплуатации
Обслуживание и настройка прибора выполняются с помощью опционального модуля управления и индикации, который можно установить в одно из четырех положений. Меню имеет простую и интуитивно понятную структуру с возможностью выбора нескольких языков. В качестве альтернативы операционные параметры могут настраиваться с помощью бесплатно распространяемого конфигурационного программного обеспечения PACTware™. Библиотека DTM обеспечивает простоту интеграции в соответствующие системы управления технологическим процессом.

Двухсекционный корпус, пластмасса, ячейка для измерения дифференциального давления по МЭК 61518 и вентиляцией сбоку

Двухсекционный корпус, пластмасса, ячейка для измерения дифференциального давления по МЭК 61518 и вентиляцией сбоку

  • Двухсекционный корпус, пластмасса, ячейка для измерения дифференциального давления по МЭК 61518 и вентиляцией сбокуДвухсекционный корпус, алюминий, ячейка для измерения дифференциального давления по МЭК 61518 и вентиляцией сзади
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.