Модель DW03UN

Реле дифференциального давления

Для очень низких диапазонов давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Контроль дифференциального давления и управление технологическими процессами
  • Применения с повышенными требованиями к безопасности в общей производственной контрольно-измерительной аппаратуре, особенно в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и для использования на электростанциях, включая атомные
  • Для газов и сухих сред

Особенности

  • Для коммутации электрической нагрузки не требуется источник питания
  • Прочный корпус реле, изготовленный из нержавеющей стали 316L, IP66, NEMA 4X
  • Устанавливаемые диапазоны от 0,3 ... 2.5 мбар до 0,7 ... 16 мбар с высоким рабочим давлением и высоким статическим давлением до 300 мбар
  • Искробезопасное исполнение Ex ia
  • 1 уставка, реле с однополюсным на два направления контактом, высокая коммутируемая мощность до 250 В, 10 А переменного тока

Описание

Высококачественные выключатели дифференциального давления предназначены специально для применений, предъявляющих повышенные требования к безопасности. Высокое качество изделий и процесс производства, соответствующий ISO 9001, гарантируют надежный контроль оборудования. Каждая стадия процесса производства реле отслеживается программным обеспечением для анализа качества продукции, затем реле проходит 100 % испытания.

Для обеспечения максимальной гибкости функционирования в реле дифференциального давления устанавливаются микропереключатели, которые позволяют напрямую коммутировать электрическую нагрузку до 250 В переменного тока, 10 А.

Использование системы с измерительной мембраной делает реле дифференциального давления модели DW03UN чрезвычайно надежным прибором, гарантирующим оптимальные эксплуатационные качества и самые высокие характеристики измерения с воспроизводимостью менее 1% шкалы.

Технологические присоединения с межцентровым расстоянием 54 мм с присоединением снизу позволяют быстро и удобно производить установку на стандартный вентильный блок.

Реле дифференциального давления
  • Реле дифференциального давления
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.