Модель E1930

Промышленные измерительные приборы мВ/В

С многофункциональным индикатором

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Высокоточные весы
  • Промышленные весы
  • Машиностроение и производство установок, автоматизация производства


Особенности

  • 5-разрядный цифровой индикатор, показания могут легко считываться на расстоянии до 50 м
  • Низкая погрешность: 0,02 % от показания +3 мкВ
  • Разнообразные функции легко могут выбираться как на приборе, так и с ПК
  • Съемные карты расширения, аналоговый выход, 2 или 4 порога, последовательный интерфейс
  • Пылевлагозащита IP65


Описание

Приборы для измерения мВ/В значений, используемые в качестве индикатора для монтажа в панель или в качестве крупного индикатора E1930, отлично подходят для разнообразных применений благодаря своей низкой погрешности и наглядности. Значения измеренных величин и состояние релейных выходов отображаются на 5-разрядном цифровом многофункциональном индикаторе. Измерительные приборы обладают также сумматором и памятью мин./макс. значений.

Подключение к соответствующему преобразователю силы и параметризация данной модели обычно выполняется заказчиком самостоятельно. Программирование прибора осуществляется с помощью меню. Возможно подключение любого преобразователя деформации (максимум 4 датчика по 350 Ом  параллельно) с выходным сигналом до макс. ±4,8 мВ/В или ±48 мВ/В. Напряжение питания встроенного датчика 5 или 10 В пост. тока.

Запросы и параметризация различных величин возможна через опциональный последовательный интерфейс. Опциональные 2 или 4 реле обеспечивают контроль выхода за установленные пороговые значения. Кроме того, для аналоговой обработки имеется выходной сигнал 0/4 ... 20 мA. Помеховый сигнал может быть сведен к минимуму с помощью настроек фильтра.

Опции:

  • Крупный светодиодный индикатор с высотой символов 10 мм, показания могут легко считываться на расстоянии до 50 м
  • Крупный индикатор с прочным корпусом из алюминия
  • Питание напряжением постоянного тока

Промышленные измерительные приборы мВ/В
  • Промышленные измерительные приборы мВ/В
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.