Модель E3906

Переносной тестер тензометрических датчиков

Для тензодатчиков и преобразователей силы в мобильном тестовом оборудовании

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Контрольно-измерительные приборы и аппаратура
  • Услуги по калибровке

Особенности

  • Может использоваться для сигналов мВ/В
  • Свободное масштабирование отображаемых значений
  • Запоминание максимального значения


Описание

Ручной тестер тензодатчиков модели E3906 используется совместно с преобразователями силы или тензорезисторными датчиками с выходными сигналами мВ/В. Он применяется проверки силы или веса или для калибровки в передвижном испытательном оборудовании.

Недорогой ручной тестер оснащен свободно масштабируемым жидкокристаллическим 4½-разрядным индикатором для сигналов тензодатчиков от 0,35 до 3,5 мВ/В.

Он может работать либо со стандартными аккумуляторными батареями, либо с перезаряжаемыми батареями, а также с подключением к электрической сети со встроенной функцией заряда батареи.

В режиме экономии батареи имеется возможность автоматического отключения прибора по таймеру (15 мин.)

Имеется возможность включения и отключения встроенной функций запоминания максимального значения и функции инверсии сигнала в любое время с помощью клавиши.

Другая клавиша включает сигнал управления 100%, если такой функцией обладает либо преобразователь силы, либо тензодатчик. Данная функция позволяет откалибровать или проверить калибровку конкретного датчика без выполнения дополнительных регулировок.

Переносной тестер тензометрических датчиков
  • Переносной тестер тензометрических датчиков
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.