Модель F2220

Компактный преобразователь растяжения/сжатия

Для малых диапазонов измерения от 10 Н

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Строительство и приборостроение
  • Поточные линии, предприятие обрабатывающей промышленности
  • Контрольно-измерительное оборудование
  • Специальное оборудование и машиностроение
  • Измерение сил в тросах

Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 10 Н до 0 ... 5000 Н
  • Калибровка стандартно: растяжение/сжатие (положительная при растяжении)
  • Легкость монтажа
  • Малые геометрические размеры
  • Исполнение из нержавеющей стали

Описание

Компактные преобразователи растяжения/сжатия предназначены для статических и динамических измерений в прямом потоке силы. Они определяют силы натяжения и сжатия в самых разнообразных применениях. Например, можно измерить действительные значения сил в канатах и штангах.

Сила прикладывается к этому тензодатчику натяжения/сжатия через резьбовые болты, которые расположены на каждой стороне цилиндра.

Имеются преобразователи силы, рассчитанные на номинальную силу от 10 Н.

Примечание
Для предотвращения перегрузки полезно выполнять электрические соединения преобразователь силы в процессе установки и контролировать измеренное значение.

При монтаже преобразователя силы следует избегать возникновения крутящего и изгибающего момента.

Сила должна прикладываться по оси по центру. Необходимо избегать крутящего и изгибающего момента.

Опции

  • Высокотемпературное исполнение до 250 °C
  • Кабельный выход усилителя 4 ... 20 мА или 0 ... 10 В пост. тока
  • Другие значения длины кабеля
Компактный преобразователь растяжения/сжатия
  • Компактный преобразователь растяжения/сжатия
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.