Модели F5301, F53C1

Осевой датчик нагрузки

с использованием тонкопленочной технологии, до 200 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Осевой датчик нагрузки применение

  • Краны и подъемники
  • Промышленное взвешивание
  • Машиностроение и производство установок, автоматизированные процессы производства
  • Театральные конструкции и сценическое оборудование
  • Химия и нефтехимия


Осевой датчик нагрузки особенности

  • Диапазоны измерения от 0 ... 5 кН до 0 ... 200 кН
  • Устойчивая к коррозии конструкция из нержавеющей стали
  • Встроенный усилитель
  • Высокая долговременная стабильность, высокая ударопрочность и виброустойчивость
  • Высокая воспроизводимость, простой монтаж


Осевой датчик нагрузки описание

Осевой датчик нагрузки предназначен для статических и динамических измерений. Он устанавливается непосредственно вместо имеющихся болтов и определяют силу натяжения и сжатия в самых разнообразных применениях.

Осевой датчик нагрузки модель F5301, F53C1, F53S1 часто используется в крановых системах и подъемном оборудовании, а также для специальных станков, в полиспастах, канатных лебедках, вильчатых головках и роликовых подшипниках. Данный осевой датчик нагрузки, изготавливаемый по тонкопленочной технологии, сертифицирован для работы в опасных зонах, таких как в горнодобывающей промышленности, а также для использования в сценическом оборудовании/технологиях проведения массовых мероприятий.

Кроме того, осевой датчик нагрузки прошел испытания в классификационном сообществе DNV GL: он удовлетворяют стандарту DNVGL-ST-0378 (“Стандарт для оффшорных и платформенных подъемных устройств”) и стандарту DNVGL-ST-0377 (“Стандарт для судовых подъемных устройств”).

Таким образом, осевой датчик нагрузки может использоваться для шельфового оборудования и морских перевозок. Другой областью применения данного прибора является автоматизация производства.

Опционально имеются соответствующие технические и национальные сертификаты (ATEX, IECEx, SIL и UL).

Осевой датчик нагрузки модель F5301, F53C1, F53S1 изготавливается из высокопрочной, устойчивой к коррозии нержавеющей стали 1.4542, которая очень хорошо подходит для областей применения преобразователей силы. Кроме стандартных выходных сигналов тока и напряжения
(4 ... 20 мА / 0 ... 10 В) имеются также цифровые выходные сигналы (CANopen®). Имеется возможность резервирования выходных сигналов.

Осевой датчик нагрузки модель F5301, F53C1, F53S1

Осевой датчик нагрузки модель F5301, F53C1, F53S1

  • Осевой датчик нагрузки модель F5301, F53C1, F53S1
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.