Модели F7301, F73C1, F73S1

Датчик натяжения

с тонкопленочной технологией от 5 кН

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Датчик натяжения применение

  • Краны на гусеничном ходу, мобильные грузоподъемные краны, портовые краны, регистрация нагрузки и крутящего момента
  • Конвейерные системы
  • Приводы и лебедки
  • Измерения в канатных лебедках
  • Оборудование для подъема судов


Датчик натяжения особенности

  • Исполнение из мелкозернистой конструкционной стали с высококачественной защитой поверхности или из устойчивой к коррозии нержавеющей стали
  • Высокая стабильность в течение длительного времени, высокая ударопрочность и виброустойчивость
  • Для динамических и статических измерений
  • Великолепная воспроизводимость


Датчик натяжения описание

Датчик натяжения троса предназначен для статических и динамических измерений в прямом потоке силы. Являясь несущим элементом имеющихся конструкций, он определяет силы растяжения в самых разнообразных применениях.

Датчик натяжения троса данной серии часто используется в подъемном оборудовании и крановых системах в качестве опоры для крутящего момента или точки крепления каната для измерения усилия. К другим областям применения относятся производство специальных механизмов, например, оборудования для обработки полимеров. Опционально поставляются соответствующие результаты технического контроля и региональные нормативные документы.

Датчик натяжения троса серии F7301 изготавливается либо из высокопрочной, устойчивой к коррозии нержавеющей стали 1.4542, либо из мелкозернистой конструкционной стали с защитой поверхности. Благодаря своим свойствам данные материалы идеально подходят для всех областей применения датчика натяжения троса. Кроме стандартных выходных сигналов тока и напряжения
(4 ... 20 мА / 0 ... 10 В) имеются также цифровые выходы (CANopen®). Имеется возможность использования резервных выходных сигналов.

Датчик натяжения является частью нашего сертифицированной системы защиты от перегрузки ELMS1 (DINENISO 13849-1 с PLd/Кат. 3 и SIL 2).

Из мелкозернистой конструкционной стали, модель F7301

Датчик натяжения из мелкозернистой конструкционной стали, модель F7301

  • Из мелкозернистой конструкционной стали, модель F7301Датчик натяжения из нержавеющей стали, модель F73C1
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.