Модель F9204

Тензодатчик натяжения троса до 40 т

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Защита от перегрузки кранов или мобильных подъемников для многоярусных складов
  • Защита от перегрузки и измерение натяжения стальных тросов


Особенности

  • Диапазоны измерения от 0 … 1 до 0 ...40 т
  • Встроенный усилитель, выход 4 … 20 мА, 2-проводная схема
  • Простая установка (без отсоединения троса), может использоваться для модернизации
  • Применение легированной стали
  • Пылевлагозащита IP66

Описание

Тензодатчик натяжения троса предназначен специально для измерения нагрузок, имеющих место в уже установленных стальных тросах. Преобразователь силы изготовлен из легированной стали.
 

Тензодатчик натяжения троса служит эффективными экономичным прибором для контроля присутствующих в тросе сил. Для этого необходим тросовый анкер, так как измерение проводится на неподвижном тросе. С этой целью преобразователь фиксируется на уже установленном тросе путем выполнения нескольких простых шагов.

Тензодатчик натяжения троса до 40 т
  • Тензодатчик натяжения троса до 40 т
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.