Модель FLC-CO

Компактная диафрагма

Для прямого монтажа преобразователей дифференциального давления

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Химическая и нефтехимическая промышленность
  • Производственные установки и генерация энергии
  • Водоподготовка и водоснабжение
  • Переработка и транспортировка газа
  • Добыча и переработка нефти

Особенности

  • Компактный и прочный дизайн по ISO 5167-2
  • Установка между установленными фланцами (ASME/EN)
  • Возможна поставка узла учета, состоящего из диафрагмы, клапанного блока и преобразователя дифференциального давления
  • Простая установка без линий дифференциального давления
  • Погрешность ≤ ±0,5 % от фактического значения расхода и повторяемость измерения 0,1 %

Описание

Компактные диафрагмы без труда могут использоваться для измерения жидкостей, газов и пара. Расходомеры на принципе перепада давлений используются во многих областях техники. Как первичные элементы расхода, диафрагмы являются наиболее распространенным решением. Они отличаются простотой установки и управления.

Перепад давлений, создаваемый первичным элементом расхода, обычно преобразуется в электрический сигнал, пропорциональный величине расхода при помощи преобразователя дифференциального давления.

Компактные диафрагмы обеспечивают простоту сборки измерительного устройства, благодаря чему достигается значительная экономия средств. Преобразователи дифференциального давления и клапанные блоки подключаются через компактные отборы давления. Такие измерительные устройства имеют преимущество в том, что возможно обойтись без линий дифференциального давления.

Компактные диафрагмы обычно предлагаются с двумя вариантами отношения бета. В случае особых требований заказчика по отношению бета, наше программное обеспечение упрощает процесс проектирования и выбора.

Компактная диафрагма
  • Компактная диафрагма
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.