Модель GA11

Аналитическое оборудование (контроль элегаза)

Для анализа качества элегаза SF6

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Контроль элегаза применение оборудования

  • Анализ качества газа в газонаполненном оборудовании
  • Для анализа элегаза SF6, g3 газа или азота N2


Контроль элегаза особенности оборудования

  • Измерение влажности, состава газа (чистоту) и продуктов распада (опционально)
  • Низкая масса - 25 кг брутто
  • Три метода очистки измеряемого газа без выброса в атмосферу:
    - Непосредственная обратная закачка в элегазовую ячейку
    - Откачка во внешний газовый баллон
    - Подключение внешнего газоулавливающего мешка
  • Заряда батарей достаточно для выполнения минимум 5 циклов измерения, предусмотрено питание от сети
  • Отсутствуют транспортные ограничения (IATA)


Контроль элегаза описание оборудования

Модели серии GA11 являются надежными инновационными приборами для определения качества различных изолирующих газов, осуществляют контроль элегаза. К изолирующим газам относятся элегаз (SF₆), газовая смесь Novec 4710 (g³ газ), а также технический воздух (чистый / сухой воздух на основе смеси кислорода и азота). В зависимости от выбранного варианта исполнения модель GA11 позволяет измерять до шести параметров.

Настройка

Интуитивно понятная структура меню и 7" цветной сенсорный экран обеспечивают простоту эксплуатации. Датчики для измерения чистоты и влажности стандартно входят в комплект. Опционально модель GA11 может дополняться электрохимическими датчиками для определения продуктов распада элегаза, осуществляя контроль элегаза.

Измеряемые газы могут либо закачиваться обратно в газовую ячейку коммутационного оборудования или во внешний газовый баллон, либо могут собираться непосредственно в газоулавливающий мешок. В любом случае выброс в атмосферу исключается. В отсутствие сетевого питания описываемая процедура очистки измеряемого газа также может выполняться в режиме питания от батареи.

Использование в полевых условиях

Благодаря ударопрочному и водонепроницаемому чемодану аналитический прибор, определяющий качество изолирующих газов, в т.ч. осуществляющий контроль элегаза, защищен от воздействия неблагоприятных погодных условий. Чемодан с жестким верхом, предназначенный для эксплуатации в полевых условиях, оснащен колесами и телескопической ручкой, что упрощает его транспортировку.

Прибор для анализа элегаза GA11, встроенный в пластиковый корпус

Прибор, осуществляющий контроль элегаза GA11, встроенный в пластмассовый чемодан

  • Прибор для анализа элегаза GA11, встроенный в пластиковый корпусПрочный чемодан с прибором, осуществляющим контроль элегазаДокументация и аксессуары для прибора, осуществляющего контроль элегаза
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.