Модель GAD-2000

Система осушения газа

Для оборудования с элегазовым заполнением непосредственно в процессе эксплуатации

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

Предназначен для снижения содержания влаги в оборудовании с элегазовым заполнением непосредственно в процессе эксплуатации высоковольтных выключателей, трансформаторов и КРУЭ


Особенности

  • Обеспечение безопасности системы благодаря двойной защите
  • Эффективное снижение затрат на техническое обслуживание оборудования с элегазовым заполнением (осушение элегаза непосредственно в процессе эксплуатации)
  • Использование двух параллельных фильтров (модель GPF-10) для увеличения степени поглощения влаги
  • Минимальный объем работ по техническому обслуживанию
  • Простое и интуитивно понятное управление с помощью 7" сенсорного экрана

Описание

Влага в оборудовании с элегазовым заполнением
В коммутационном оборудовании среднего и высокого напряжения, находящегося в распоряжении операторов электросетей, элегаз SF6 ведет себя как чрезвычайно эффективный изоляционный материал и применяется в качестве дугогасящей среды в процессе коммутации.

В действительности все происходит немного по-другому, так как абсолютно чистый элегаз SF6 можно обнаружить лишь в очень небольшом числе оборудования с элегазовым заполнением. В зависимости от количества взаимодействующих веществ при наличии влаги, что встречается наиболее часто, в результате передачи энергии образуются высокотоксичные продукты декомпозиции элегаза. Данные продукты декомпозиции вступают во взаимодействие с поверхностью емкостей и вызывают их коррозию. Кроме того, они значительно снижают электрическую плотность изоляционных материалов в коммутационной аппаратуре.

Осушение газа в приборах с элегазовым заполнением непосредственно в процессе эксплуатации
Система осушения газа модели GAD-2000 позволяет снизить содержание влаги в оборудовании с элегазовым заполнением. Осушитель отбирает газ из элегазовой ячейки, осушает его и возвращает обратно в элегазовую ячейку. Благодаря двойной системе защиты, включающей в себя контроль безопасности уровня SIL2 и мониторинг состояния от сигнализатора плотности газа, обеспечивается безопасное и надежное осушение в процессе непрерывной эксплуатации оборудования.

Система осушения газа может быть опционально оборудована модулем GSM для передачи данных на мобильное устройство оператора. Например, передается информация о расчетном оставшемся времени процесса или текущем значении влажности в элегазовой ячейке, а также информация о необходимых действиях в рамках сервисного обслуживания, таких как замена фильтра.

Система осушения газа, модель GAD-2000

Система осушения газа, модель GAD-2000

  • Система осушения газа, модель GAD-2000Система осушения газа, модель GAD-2000
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.