Модель GCx-06

Соединительные детали с номинальным размером DN 6

Вентили, соединительная арматура, защитные заглушки, фитинги, переходники и соединения для аналитических приборов

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Эксплуатация резервуаров с элегазом
  • Для оборудования наружного и внутреннего монтажа


Особенности

  • Вентили могут разъединяться или соединяться под давлением или вакуумом
  • Герметичность под давлением и вакуумом (-1 ... +64 бара)
  • Температура эксплуатации -40 ... +80 °C
  • Скорость утечки:
    GCV, GCA, измерительная камера: ≤ 1 · 10-8 мбар · л / с
    GCG: ≤ 1 · 10-5 мбар · л / с
  • Герметичность с тестированием методом гелиевой масс-спектрометрии 100 %


Описание

Простая и безопасная эксплуатация
Соединительные детали WIKA обеспечивают надежное хранение и эксплуатацию опасного для окружающей среды парникового газа SF6 в предназначенном для него оборудовании. Соединительные детали специально оптимизированы с высокой точностью для данного применения.

Разработанные для упрощения монтажа и демонтажа, а также 100% тестирование на герметичность % обеспечивают безопасность и надежность данных соединительных деталей при заполнении и техническом обслуживании оборудования.

Высочайшее качество
С целью обеспечения соответствия высоким требованиям к качеству прочная конструкция прошла расширенные пусковые испытания, тестирование на воздействие атмосферных условий, а также ударных нагрузок. Соединительные детали производятся из высококачественного алюминия, латуни и нержавеющей стали. По запросу соединительные детали могут поставляться с сертификатом качества материала.

Расширенная продуктовая линейка
Продуктовая линейка соединительных деталей с номинальным размером DN 6 содержит самозакрывающиеся клапаны, ответные части соединителей и паяные и сварные соединения. Для подключения деталей DN 6 к деталям с другими номинальными размерами и соединениями имеются соответствующие переходники и компоненты. Защитная заглушка обеспечивает механическую защиту и дополнительное уплотнение.

При использовании соединительных частей WIKA обеспечивается надежное разделение элегазовых ячеек и окружающей среды. Благодаря этому предотвращаются не только выбросы элегаза, но и попадание в элегаз влаги.

Вентиль, модель GCV-06

Вентиль, модель GCV-06

  • Вентиль, модель GCV-06Cоединительная арматура, модель GCC-06Защитная заглушка, модель GCP-06
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.