Модель GDHT-20

Преобразователь

Для определения плотности, температуры, давления и влажности изоляционных газов с выходным сигналом Modbus®

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Непрерывный контроль параметров газа в закрытых элегазовых ячейках
  • Для элегазового (SF6) оборудования с наружным и внутренним размещением и измерения плотности альтернативных газов


Особенности

  • Высокоточный чувствительный элемент
  • Выход с поддержкой протокола Modbus® по интерфейсу RS-485
  • IP65
  • Высокая долговременная стабильность и отличные характеристики электромагнитной совместимости
  • Компактная конструкция

Описание

Преобразователь модели GDHT-20 является системой с несколькими чувствительными элементами с цифровым выходом для измерения давления, температуры и влажности. Данные, касающиеся состояния газа, определяются, основываясь на этих измеренных значениях.

Непрерывный контроль
С целью предотвращения системных сбоев коммутационного и сетевого оборудования существенную роль играет контроль плотности газа и его влажности. Благодаря наличию мощного микропроцессора преобразователь модель GDHT-20 позволяет вычислять текущую плотность газа на основе данных о температуре и давлении, пользуясь вириальным уравнением состояния газа. В результате колебания давления из-за тепловых воздействий компенсируются и не оказывают влияния на выходную величину.

Кроме того, преобразователь GDHT-20 обеспечивает информацию о влажности газа и точке росы, что позволяет проводить мониторинг в соответствии с директивами Cigré и стандартами МЭК.

 

Протокол Modbus®
Интерфейс RS-485 функционирует с поддержкой протокола Modbus® RTU. Выходные параметры прибора и единицы измерения конфигурируются и считываются в соответствии с конкретными требованиями. преобразователь модели GDHT-20 может свободно конфигурироваться на заводе-изготовителе на любые газовые смеси, содержащие SF6, N2, CF4, O2, CO2, 3M™ Novec™ 4710, He и Ar. Метод расчета основан на вычислении парциального давления отдельных компонентов газовой смеси.

Стабильность сигнала
Благодаря своей долговременной стабильности преобразователь не требует технического обслуживания и повторной калибровки.
Высококачественный сварной шов и конструкция без уплотнительных элементов обеспечивает полную герметичность измерительной ячейки.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.