Модель GDM-RC-100-T

Гибридный монитор плотности газа с эталонной камерой

C Modbus® или аналоговым сигналом 4 ... 20 мА

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Высоковольтное оборудование
  • Контроль плотности газа в закрытых элегазовых ячейках
  • Дистанционный мониторинг состояния элегаза (SF6)
  • Сигнализация при достижении заданных пороговых значений

Особенности

  • Идеально подходит для "умных сетей" с технологией Smart Grid или для проектов по модернизации
  • Использование протокола Modbus® обеспечивает возможность получения измеренных значений
    давления, температуры и плотности газа в виде цифрового сигнала
  • Версия 4 ... 20 мА позволяет получить значения абсолютного давления при 20 °C [68 °F] или плотности газа в г/л в виде аналогового сигнала
  • Может использоваться для любых альтернативных газов
  • Полная локальная индикация плотности и диапазонов вакуума на 100-миллиметровом циферблате

Описание

Плотность газа является крайне важным
эксплуатационным параметром для высоковольтных установок. При падении плотности газа нельзя гарантировать безопасную эксплуатацию установки.

Мониторы плотности газа модели WIKA обеспечивают надежную сигнализацию при опасном падении уровня плотности газа, даже в экстремальных условиях эксплуатации. Срабатывание контактов переключателя происходит при падении плотности газа в результате утечки. В дополнение к традиционному монитору плотности газа, в монитор GDM-RC-100-T встроены высокоточные датчики и оценочная электроника.

Давление при температуре 20 °C [68 °F] считывается непосредственно с локального индикатора прибора. Коммутация цепей быстро и легко выполняется с помощью встроенных переключающих контактов. Встроенные или внешние подключаемые к прибору датчики с выходным сигналом 4 ... 20 мА или Modbus® позволяют осуществлять дистанционный мониторинг установки.

Измеренные значения давления, температуры и
плотности газа передаются по стандартному протоколу Modbus® RTU. Модель GDM-RC-100-T также можно сконфигурировать для альтернативных смесей газов, состоящих из N₂, CF₄, O₂, CO₂, 3M™, Novec™ 4710, He и Ar.

В аналоговой версии GDM-RC-100-T используется технология аналогового сигнала 4 ... 20 мА, которая позволяет получить значения абсолютного давления при 20 °C [68 °F] или плотности элегаза в г/л в виде аналогового сигнала.

Сохранение данных позволяет проводить анализ трендов, чтобы спрогнозировать и своевременно устранить критические состояния элегаза. Благодаря использованию монитора плотности газа GDM-RC-100-T имеется возможность оптимизации процедуры технического обслуживания и перехода с технического обслуживания на основе интервалов времени (TBM) на стратегию ремонтов по техническому состоянию (CBM).

TBM = техническое обслуживание на основе интервалов времени
CBM = стратегия ремонтов по техническому состоянию

Гибридный монитор плотности газа с встроенным преобразователем

Гибридный монитор плотности газа с встроенным преобразователем

  • Гибридный монитор плотности газа с встроенным преобразователемГибридный монитор плотности газа с внешним преобразователем
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.