Модель GFR-3

Датчик пламени

Для контроля пламени пилотной горелки

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Доменные печи
  • Печи флюид-каталитического крекинга
  • Печи гидроочистки
  • Печи гидрокрекинга


Особенности

  • Предназначен для работы в суровых условиях эксплуатации с высокими температурами подогревательных печей (482 °C / 900 °F)
  • Значительно более прочная конструкция и материалы для повышения надежности
  • Усовершенствованная конструкция наконечника для облегчения замены наконечника из сплава Канталь
  • Простое техническое обслуживание


Описание

Модель GFR-3 представляет собой датчик пламени новейшего поколения для контроля пламени запальника. Он определяет фактическое наличие пламени в запальнике. Датчик дает возможность оператору убедиться, что запальник горит перед загрузкой топлива в печь. Датчики пламени предназначены для упрощения систем контроля пламени запальника благодаря применению прибора в одном корпусе, который обеспечивает относительно легкий доступ для замены наконечника из сплава Канталь. Датчик GFR-3 создан в ответ на более жесткие требования к обслуживанию печей, предъявляемые нашими заказчиками.

Данная конструкция обеспечивает дискретную индикацию пламени пилотной горелки и исключает недискретную индикацию, характерную для оптических сканеров. Он подходит для запальных горелок, разработанных Callidus, John Zink и Zeeco и является стандартным прибором, используемым в программах обеспечения безопасности работы печей на большинстве нефтеперегонных заводов.

Датчик пламени пилотной горелки, модель GFR-3

Датчик пламени пилотной горелки, модель GFR-3

  • Датчик пламени пилотной горелки, модель GFR-3
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.