Модели GFU08-B, GFU08-C, GFU08-E, GFU08-W

Устройство для заполнения элегаза SF6

Для экологически безопасного заполнения и дозаправки элегазом

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Устройство для заполнения элегаза применение

  • Экологически безопасное заполнение и дозаправка элегазовых SF₆ ячеек
  • Формирование отчетов о выбросах в соответствии с директивами МГЭИК


Устройство для заполнения элегаза особенности

  • Эргономичная и прочная конструкция обеспечивает легкость транспортировки
  • Высокоточная дозаправка благодаря максимально точным весам с большим цифровым индикатором (опция)
  • Большой выбор вакуумных насосов для каждого применения (опция)


Устройство для заполнения элегаза описание

Модульная конструкция
Модульные транспортировочные тележки для газовых баллонов серии GFU08 используются для заполнения и дозаправки элегазом SF6 требуемой газовой ячейки. Модульная конструкция позволяет применять устройство для заполнения элегаза по всему миру с различными механическими и электрическими подключениями.

В семейство данной серии входят 4 модели:

  • Модель GFU08-B: устройство для заполнения элегаза
  • Модель GFU08-W: устройство для заполнения элегаза с весами
  • Модель GFU08-E: устройство для заполнения элегаза с вакуумным насосом
  • Модель GFU08-C: устройство для заполнения элегаза с весами и вакуумным насосом

Высокоэффективные вакуумные насосы
 Устройство для заполнения элегаза
 GFU08-E и GFU08-C оборудованы вакуумными насосами. С помощью таких насосов можно откачать воздух из элегазовых SF₆ ячеек, чтобы подготовить к последующей профессиональной заправке элегазом SF₆.

 

Базовая версия вакуумного насоса (модель GVP-10) уже обеспечивает производительность 10 м³/час для быстрого откачивания до конечного парциального давления ≤ 2,0 x 10-2 мбар [< 1,5 x 10-2 Торр].

Для больших объемов имеются вакуумные насосы с производительностью до 44 м³/час. 2-ступенчатые насосы позволяют снизить конечное давление до < 2,0 x 10-3 мбар [< 1,5 x 10-3 Торр]. Таким образом, опасность повышения влажности или концентрации воздуха в элегазовой ячейке после заправки полностью отсутствует.

Высокоточные весы
Высокоточные весы позволяют точно определить заполняемый объем элегаза SF₆. Поэтому устройство для заполнения элегаза модели GFU08 является идеальным инструментом для использования метода баланса масс в соответствии с директивой МГИК для формирования отчетов о выбросах. Специальная плоская конструкция платформы весов облегчает размещение тяжелого газового баллона и его снятие одним человеком.

Устройство для заполнения элегаза, модель GFU08-B

Устройство для заполнения элегаза, модель GFU08-B

  • Устройство для заполнения элегаза, модель GFU08-B
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.