Модель GLTC10 combination valve

Герметичный газовый соединитель

Комбинированный клапан на 3 штуцера

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Клапан-тройник с механизмом автозапирания, обеспечивает отсечку монитора плотности элегаза


Особенности

  •  Опционально: контрукция по требованию клиента
  • Конструкция позволяет многократное открываение и закрывание
  • Материал: Алюминий
  • Уплотняющее кольцо: EPDM резина
  • Выходной гелиевый тест на утечку по уровню не выше 1*10-8 мбар*л/с для гарантии герметичности

Описание 

Предотвратить утечку элегаза во время заполнения резервуара практически невозможно без использования самозапирающих соединений. Данный 3-ходовой клапан оснащен заправочным штуцером DN20 для газовых резервуаров, а также специальным вентилем, позволяющим проверить монитор плотности без риска утечки. Кроме того, конструкция содержит самозапирающий клапан для монтажа монитора плотности.

Клапан в нормальном положении “открыт”, то есть газ SF6 поступает в монитор плотности. Однако, капан можно перевести в положение “закрыт” с помощью специального поворотного ключа управления вентилем. Точное положение вентиля можно легко определить с помощью красной стрелки на ручке, указывающей на полоску с отметками “открыт” или “закрыт”. Как только поворотный ключ достигает положение стрелки в пределах полоски “закрыт”, то это означает, что вентиль на 100% закрыт. Однако, дальнейшее вращение ручки в сторону полоски “закрыт” также возможно.

 

Резьба клапана DN 20 и штуцера подключения монитора плотности смазана графитовой смазкой, что облегчает монтаж и демонтаж защитной крышки модель GLTC20.

Размер резьбы резервуара
DN 20 (номинальный размер 20мм)

Допустимая температура
Окружающая среда: -40 °C ... +60 °C

Допустимое давление
Максимум 10 бар

Герметичный газовый соединитель
  • Герметичный газовый соединитель
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.