Модель GWS-10

Портативные весы для элегазовых SF6 баллонов

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Контроль массы газа во время операции заполнения или откачки SF6
  • Учет складских запасов газа в баллонах
  • Входной контроль газовых баллонов

Особенности

  • Высокая точность взвешивания ±30 гр
  • Степень защиты IP65
  • Эргономичная, компактная и легкая конструкция
  • Складная рама весов изготовлена из высококачественногой гальванизированной стали
  • Простое в обращении устройство благодаря малому весу платформы

Описание

Серия портативного сервисного оборудования
Модель GWS-10 представляет собой вакуумный компрессор элегаза из серии портативного сервисного оборудования

Модели из верии портативного сервисного оборудования:

  • Портативная фильтровальная установка элегаза SF6 модель GPF-10
  • Портативные весы для элегазовых SF6 баллонов модель GWS-10

Весы для газовых баллонов модель GWS-10 представляют собой прецизионную взвешивающую систему, состоящую из складной рамы, цифровой панели индикатора и сенсора весовой нагрузки. Благодаря низкой высоте взвешивающей платформы даже тяжелые газовые баллоны могут устанавливаться на весы без применения больших усилий.

Функциональная конструкция
Конструкция изделия отличается простотой в обращении, надежностью и высокой точностью. Складывающаяся рама весов имеет небольшой вес и при транспортировке и хранении занимает минимальное место. Фиксирующие цепи на раме весов повышают надежность крепления газового баллона.

Учет количества газа при заправке
В ходе процесса заправки элегазом распределительного оборудования высокоточная измерительная система определяет количество газа при заполнении с точностью до ±30 г Функция тарирования дисплея позволяет определить точный вес заправленного элегаза.

Заполение элегазовых баллонов
Вес тары (пустого баллона) обычно указан на самом баллоне. Весы модель GWS-10 могут быть использованы для измерения общего веса полного баллона. Нетто вес газа можно получить путем вычитания веса тары баллона из общего измеренного веса полного баллона.

Портативные весы для элегазовых SF<sub>6</sub> баллонов
  • Портативные весы для элегазовых SF<sub>6</sub> баллонов
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.