Модель Hydra-Sensor

Системы HYDRA-Sensors

Преобразователь для измерения давления особо чистых сред

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Описание

  • Для полупроводниковой отрасли промышленности
  • Системы разделения жидких химических составляющих

Особенности

  • Запатентованная двойная мембрана
  • Смачиваемые части из перфторалкоксила (PFA)
  • Поворотный корпус на 360° даже после монтажа
  • Степень защиты IP65 или IP67
  • Опционально: присоединяемый индикатор, см. Типовой лист PE 82.11

Описание

HYDRA-line

Наши приборы измерения давления линейки HYDRA-line разрабатывались в сотрудничестве с известными производителями в области полупроводниковой отрасли промышленности. Вся концепция продукции адаптирована по специальным требованиям, предъявляемым к технологическому оборудованию и системам распределения для сверхчистых химических сред.

Датчик давления HYDRA-Sensor обеспечивает высокую точность и надежность всех сверх чистых, взаимодействующих со средой деталей и поверхностей. Кроме того, производство всех смачиваемых деталей, чистка компонентов, калибровки и упаковки происходит в чистом помещении со 100 классом чистоты..

Двойная защита

Запатентованная система двойной мембраны HYDRA обеспечивает надежное разделение сенсора давления от измеряемой среды. Одновременно диффузирующие технологические среды, такие как пары HF или HCI, отводятся в окружающую среду во избежание искажения результатов измерения или разрушения чувствительного элемента.

Предложение данного продукта не означает по умолчанию химическую совместимость с конкретным процессом заказчика.
Некоторые варианты применения данного продукта могут привести к  попаданию химических веществ через мембрану.

Системы HYDRA-Sensors
  • Системы HYDRA-Sensors
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.