Модель IR80

Установочный штифт

Для высокотемпературной термопары

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Обрабатывающая промышленность: нефтегазовая, нефтехимическая, химическая
  • Установки производства серы (SRU)

Особенности

  • Простая, быстрая и безопасная установка высокотемпературных термопар
  • Подходит для горизонтального и вертикального монтажа
  • Может использоваться с фланцевыми термопарами моделей TC80, TC82, TC83 Calitum® или TC84
  • Характеризуется высокой стойкостью к механическим воздействиям и небольшой массой
  • Применим для всех распространенных размеров фланцев и термометров не менее ASME 2"

Описание

Установочные штифты облегчают установку высокотемпературных термопар во фланцевые сопла.

Они снижают опасность разрушения керамической защитной гильзы из-за недопустимой тепловой или механической нагрузки при монтаже.

Кроме того, установочные штифты облегчают соблюдение рекомендуемой скорости установки в соответствии со стандартом DIN 43724, особенно для тяжелых термометров как в вертикальном, так и в горизонтальном монтажных положениях.

Установочный штифт
  • Установочный штифт
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.