Модель MTF-1

Модуль датчика давления

До 1 000 бар

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применения:

  • Для проектов с интеграцией датчиков
  • Применения с батарейным питанием
  • Применения с высоким давлением до 1 000 бар
  • Внедрение контроля состояния

Особенности:

  • Компактная конструкция для монтажа в условиях ограниченного пространства
  • Низкое энергопотребление для снижения затрат на техническое обслуживание
  • Сухая сварная измерительная ячейка из нержавеющей стали для агрессивных сред
  • Дополнительная индикация температуры для контроля состояния

Описание:

Модуль датчика давления модели MTF-1 — это простая и гибкая опция для интеграции измерения давления в самые разные применения. Значение давления обрабатывается в модуле в цифровом виде и выводится в виде стандартизированного цифрового или аналогового сигнала. Таким образом, модуль MTF-1 предоставляет точные данные для применений с давлением до 1000 бар.
Настройка выходного сигнала осуществляется компанией WIKA на заводе, что исключает временные и финансовые затраты на калибровку во время интеграции.
Низкое энергопотребление снижает затраты на техническое обслуживание.
Модуль датчика давления модели MTF-1 предназначен для энергосберегающей работы. Цифровой сигнал I2C обеспечивает чрезвычайно эффективную передачу данных благодаря низкому энергопотреблению и быстрому включению. Энергосберегающий спящий режим дополнительно снижает потребление энергии. Это делает модуль особенно подходящим для решений с батарейным питанием, обеспечивает длительные циклы между заменами батарей и, таким образом, снижает затраты на техническое обслуживание.

Сухая, сварная измерительная ячейка из нержавеющей стали для агрессивных сред.
Сухая измерительная ячейка из нержавеющей стали приварена к технологическому присоединению и поэтому может использоваться с агрессивными средами. Даже после длительных периодов использования с большим количеством циклов нагрузки сухая измерительная ячейка модели MTF-1 демонстрирует только низкий дрейф сигнала и обеспечивает постоянную надежную базу данных.
Дополнительная индикация температуры для контроля состояния.
Для оценки состояния датчика во многих применениях полезно использовать индикацию температуры. Благодаря цифровому протоколу I2C, параллельно с сигналом давления, модель MTF-1 обеспечивает ориентировочное значение температуры в сенсорном модуле, которое можно использовать для контроля состояния прибора. Это позволяет проводить техническое и профилактическое обслуживание, что позволяет значительно увеличить срок службы и заблаговременно запланировать ремонт.
Защита от взрыва. Опционально модель MTF-1 доступна с допуском ATEX и IECEx.

Гаечный ключ 19 мм

MTF-1 pressure sensor module | our smart solution for your sensor integration projects

  • Гаечный ключ 19 ммГаечный ключ 27 ммMTF-1 pressure sensor module | our smart solution for your sensor integration projects
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.