Модели OLS-S, OLS-H

Оптоэлектронный переключатель уровня

Для промышленного применения

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Химическая, нефтехимическая промышленность, природный газ, шельфовое оборудование
  • Судостроение, машиностроение, холодильное оборудование
  • Энергетика, электростанции
  • Подготовка технической и питьевой воды
  • Очистка сточных вод и охрана окружающей среды

Особенности

  • Диапазоны температур -269 … +400 °C
  • Исполнения для диапазонов давления от вакуума до 500 бар
  • Специальные исполнения: для высокого давления, измерения границы раздела сред
  • Взрывобезопасные исполнения
  • Обработка сигнала выполняется с использованием отдельного коммутирующего усилителя модели OSA-S

Описание

Оптоэлектронный переключатель уровня OLS используется для определения предельных уровней жидкости.
На его работу не влияют такие физические характеристики среды как коэффициент преломления, цвет, плотность, диэлектрическая постоянная и проводимость. Можно проводить измерения в малых объемах.

Оптоэлектронный переключатель уровня состоит из инфракрасного светодиода и фототранзистора. Луч светодиода направлен на призму. Пока чувствительный наконечник призмы находится в газовой среде, луч отражается и попадает на фотоприемник. Когда уровень жидкости в резервуаре повышается и закрывает приблизительно 2/3 стеклянного наконечника, инфракрасный луч преломляется и только небольшая его часть попадает на фотоприемник. Эта разница в интенсивности оценивается электронным блоком, в результате чего происходит переключение.

Оптоэлектронный переключатель уровня модели OLS выпускается также во взрывобезопасном исполнении (зона 0 и зона 1). В сочетании с коммутирующим усилителем модели OSA-S датчик может использоваться в качестве устройства управления переливом. Приборы являются очень прочными и предназначены для работы в жестких условиях эксплуатации.

Кабель, идущий к коммутирующему усилителю, не нуждается в экранировании, что удешевляет процедуру монтажа. Коммутирующий усилитель модели OSA-S работает с искробезопасной сигнальной цепью. В исполнении для монтажа в 19" стойку все рабочие блоки, за исключением переключателя для изменения направления срабатывания аварийной сигнализации и потенциометров для временной задержки, доступны спереди. В случае встраиваемого корпуса прозрачная крышка позволяет видеть состояние переключения.

Оптоэлектронный переключатель уровня, модель OLS-H

WIKA – Мониторинг уровня с помощью оптоэлектронного реле

  • Оптоэлектронный переключатель уровня, модель OLS-HКоммутирующий усилитель, модель OSA-SОптоэлектронный переключатель уровня
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.