Модель PG23CP

Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь

Для монтажа в панель

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для газообразных и жидких неагрессивных, а также агрессивных сред, не сильно вязких, некристаллизующихся. Также для агрессивных окружающих сред
  • Для специальных требований промышленных процессов, в основном в химической и нефтехимической отраслей промышленности, нефтегазовой промышленности, энергетике, водоснабжении и технологиях водоочистки
  • В частности для применения в контрольных панелях скважин и гидравлических силовых установок

Особенности

  • Монтажное кольцо приварено по всей окружности для предотвращения проникновения воды в контрольную панель (степень защиты IP66)
  • Полностью из нержавеющей стали
  • Опционально исполнение повышенной безопасности “S3” по EN 837-1

Описание

Манометр PG23СР это высококачественный прибор, разработанный специально для требований промышленных процессов. PG23LT применяется преимущественно в нефтегазовой отрасли, в химической и нефтехимической промышленности, энергетике, водоснабжении и технологиях водоочистки.

Типичное их применение - размещение в контрольных устройствах и панелях гидравлических силовых установок. Для монтажа прибора применяется высококачественное фронтальное кольцо. Для установки манометра в панель в основном требует степени защиты IP66. Для этого PG23CP изготовлен с фронтальным монтажным кольцом, приваренным по всей окружности, и плоской уплотнительной прокладкой.

Приборы производятся из высококачественной нержавеющей стали с повышенной коррозионной стойкостью. Это делает возможным применение приборов для изменения давления агрессивных газообразных или жидких сред, а также в условиях агрессивных окружающих сред.

В соответствии со стандартом манометров EN 837-1 устанавливается уровень повышенной безопасности приборов. Большинство применений не требует исполнение повышенной безопасности.

WIKA производит PG23CP в безопасном исполнении “S1”. Данное исполнение предполагает выдуваемую заднюю стенку корпуса, в случае разрыва трубки Бурдона через которую происходит безопасный выход среды. Для тяжелых условий (например, при вибрациях) все приборы могут дополнительно поставляться с гидрозаполненными корпусами.

Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь
  • Манометр с трубкой Бурдона, нержавеющая сталь
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.