Модели PG81, PG91

Манометр, версия DirectDrive

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение статического давления сухих газообразных сред, не вступающих в реакцию с медными сплавами
  • Индикация давления при заправке газовых баллонов промышленными и медицинскими газами


Особенности

  • Высокая виброустойчивость и ударопрочность
  • Компактная и прочная конструкция
  • Выдерживает большое количество циклов нагружения
  • Диапазоны шкалы 0 ... 450 бар
  • Корпус из нержавеющей стали, номинальный диаметр 36 и 41 мм, пылевлагозащита IP65


Описание

Принцип измерения
В манометрах версии DirectDrive отсутствует механизм. Чувствительный элемент, измеряющий давление, подключен непосредственно к стрелке или сам является стрелкой. Форма чувствительного элемента позволяет стрелке поворачиваться на угол, пропорциональный давлению. Чувствительные элементы модели PG81 выполнены в виде плоской спирали, а модели PG91 -  в форме винтовой спирали. Преимуществом версии DirectDrive является оптимальная устойчивость к ударам и вибрациям.

Области применения
Данный манометр очень хорошо подходит для условий эксплуатации, в которых работают регуляторы и клапаны давления на стационарных и портативных газовых баллонах.

Индивидуальные решения для конкретного заказчика
Основываясь на многолетнем опыте производства и разработки, фирма WIKA готова разработать и изготовить приборы по спецификации заказчика.

Модель PG 81, с плоской спиральной трубкой

Модель PG 81, с плоской спиральной трубкой

  • Модель PG 81, с плоской спиральной трубкойМодель PG 91, с винтовой спиральной трубкой
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.