Модель PGS25

Манометр с трубкой Бурдона, с электроконтактами

Корпус из нержавеющей стали, НР 50 и 63мм

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Общее машиностроение

Особенности

  • Бесконтактный сенсор (неизнашиваемый)
  • Прочный корпус из нержавеющей стали
  • Диапазон шкалы 0 ... 1.6 бар до 0 ... 400 бар
  • Транзистор NPN или PNP
  • Точку переключения можно настроить между 5% и 95% диапазона измерения

Описание

Конструкция
EN 837-1

Номинальный размер в мм
50

Класс точности
2,5

Диапазоны измерения
0 ... 1,6 до 0 ... 400 бар

а также все соответствующие диапазоны вакууметрического и мановакуумметрического давления

Предельное давление
Постоянное: 3/4 диапазона измерения
Переменное: 2/3 диапазона измерения
Кратковременное: весь диапазон измерения

Допустимая температура
Окружающей среды: -20 … +60 °C
Процесса: не выше +60 °C

Влияние температуры
Дополнительная температурная погрешность при отклонении температуры окружающего воздуха от +20°C на 10 К не более ± 0,4% диапазона измерений

Присоединение к процессу
Медный сплав

Присоединение снизу (LM) или по центру (СВМ)

G 1/4 B (наружная), диаметр 14 мм

Чувствительный элемент
Медный сплав, C-образный

Механизм
Медный сплав

Циферблат
Пластик, белый, шрифт черный

Стрелка
Пластик, черный

Манометр с трубкой Бурдона, с электроконтактами
  • Манометр с трубкой Бурдона, с электроконтактами
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.