Модель PMT01

Система измерения давления с выходным сигналом для ОЕМ-применений

Модульное исполнение, присоединение сзади

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для сухих газов и жидких сред, не обладающих высокой вязкостью и не склонных к кристаллизации, не вступающих в реакцию с медными сплавами
  • Пневматические системы
  • Промышленные газы
  • Медицинская техника
  • Питьевая вода

Особенности

  • Компактное и экономически эффективное решение по интеграции в любое применение
  • Диапазоны шкалы 0 ... 400 бар или 0 ... 5000 psi
  • Сигнал напряжения, например, 0,5 … 4,5 В пост. тока
  • Номинальный диаметр 40 мм [1 ½"], 50 мм [2"] или 63 мм [2 ½"]
  • Класс точности 2,5

Описание

Принцип измерения
Модель PMT01 представляет собой манометр с трубкой Бурдона со встроенными чувствительными элементами. Прибор имеет обычный аналоговый индикатор, позволяющий считывать значения давления процесса в точке установки на объекте, а также дополнительный выходной сигнал (например, 0,5 … 4,5 В пост. тока).
В измерительной системе с трубкой Бурдона поворот стрелки пропорционален измеряемому давлению. Электронный угловой энкодер (преобразователь угловых перемещений), с успехом используемый в критичных применениях в автомобилестроении, определяет положение вала стрелки. Чувствительный элемент срабатывает бесконтактно, а следовательно, совершенно не подвержен трению и износу. Это позволяет получить пропорциональный давлению сигнал для дальнейшей обработки.

Принцип интеграции
PMT01 является идеальной системой измерения давления, позволяющей легко встраивать ее в самые разнообразные применения.

Это достигается за счет того, что предварительно настроенную систему легко монтировать и обеспечить должную герметичность. Благодаря использованию уплотнительного и опорного кольца систему измерения давления можно быстро заменить без значительных затрат.

Полная свобода при создании решений по спецификации заказчика
OEM-система измерения давления без корпуса модели PMT01 представляет собой простое и компактное решение по интегрированию с различные системы. Плоская конструкция и возможность выбора монтажного положения обеспечивает множество вариантов использования модели PMT01 при проектировании системы измерения давления с выходным сигналом.

Индивидуальные исполнения по спецификации заказчика
Основываясь на многолетнем опыте разработки и внедрения в производство, компания WIKA готова разработать и реализовать индивидуальные решения по спецификации заказчика.

Вид спереди

Вид спереди

  • Вид спередиВид сзади с модульным соединением и печатной платой
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.