Электроконтактный манометр WIKA: функция переключения и функция индикации на одном устройстве

Электроконтактный манометр применим там, где нужно знать показания давления по месту, контролировать предельные значения. Переключающие контакты включают/отключают контур в зависимости от положения стрелки измерительного прибора. Если показания значительно выше/ниже установленного значения, они становятся «контактными аварийными сигнализаторами». Приборы подходят для запуска, остановки или переключения процессов.

Услуги по калибровке

Доверьте калибровку и сервис ваших измерительных приборов компетентному партнеру.

Детали
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе


Что такое электроконтакт с магнитным поджатием (модель 821)?

Электроконтакт с магнитным поджатием это механический контакт с коммутационным током до 30Вт и 50ВА. Срабатывание контактов происходит при превышении стрелкой установленного номинального значения или падении ниже его. Замыкание цепи происходит, когда контактный рыч ... больше

Какой стандарт регулирует контактные манометры?

Скользящие контакты и электроконтакты с магнитным поджатием устанавливаются в манометры и термометры с диаметром корпуса 100 и 160 мм, в соответствии DIN 16085.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.