Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Металлообрабатывающие станки
  • Гидравлические и пневматические системы
  • Насосы и компрессоры
  • Машиностроение специального назначения


Особенности

  • Наглядный, прочный цифровой дисплей
  • Интуитивно-понятное меню и быстрое конфигурирование
  • Простые и разнообразные варианты монтажа
  • Конфигурируемые и масштабируемые выходные сигналы


Описание

Лидер по конструкции и функциональности
Реле давления модели PSD-4 является дальнейшим развитием модели PSD-30, получившей награду международного конкурса дизайна “iF product design award” за свои исключительные характеристики. Высокая точность 0,5 %, свободно конфигурируемые выходные сигналы (PNP/NPN, 4 ... 20 мA/0 ... 10 В), диапазон перестройки аналогового выхода 5:1 в сочетании с великолепной функцией самодиагностики делают модель PSD-4 превосходным решением для автоматизации технологических процессов.

Разнообразные варианты монтажа
Модель PSD-4 может устанавливаться самыми разнообразными способами в зависимости от конкретных условий. Благодаря возможности практически неограниченного поворота цифрового дисплея относительно корпуса более чем на 300° его положение может регулироваться независимо от положения электрических соединений. Поэтому цифровой дисплей всегда можно установить так, чтобы он был направлен в сторону оператора, а кабельный ввод M12 x 1 расположить в соответствии с требуемым расположением кабеля.

Высокое качество
При разработке семейства реле WIKA огромное внимание уделяется надежности конструкции и выбору соответствующих материалов, применяемых в машиностроении. Именно поэтому корпус и резьбовое соединение электрического разъема изготовлены из нержавеющей стали. Это позволяет практически исключить перетяжку или обрыв в соединителе.

IO-Link 1.1
При наличии дополнительного выходного сигнала в соответствии с коммуникационным стандартом IO-Link модель PSD-4 обеспечивает простую интеграцию в современные системы автоматизации. IO-Link обеспечивает более простую и быструю установку, конфигурирование и функциональность модели PSD-4.

 

Electronic pressure switch, model PSD-4
  • Electronic pressure switch, model PSD-4Electronic pressure switch, model PSD-4 with process connections TRI-CLAMP®
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.