Модель RD80

Система сверления огнеупорного кирпича

Для сопел диаметром 4 ... 6" или DN 90 ... DN 175

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Использование системы сверления огнеупорного кирпича WIKA позволяет получить требуемое прямое отверстие по центру сопла


Особенности

  • Новые установки следует оборудовать технологическими соплами ASME 6" [DN 150]
  • Рассмотрите возможность использования технологических сопел диаметром 2 ... 4" [DN 50 ... DN 100] с сертифицированными инженерами WIKA
  • Пробка WIKA для огнеупорной кладки является частью системы сверления огнеупорного кирпича WIKA
  • Доступно для немедленной отгрузки


Описание

Система сверления огнеупорного кирпича WIKA с подходящим сверлом используется для точного сверления прямых отверстий без смещения оси через огнеупорный кирпич и футеровку реактора термической ступени установки производства серы с применением процесса Клауса.

Система сверления жестко закрепляется на технологическом сопле, что позволяет удерживать сверло по центру сопла в процессе сверления отверстия в футеровке из огнеупорного кирпича для установки ближайшей к процессу защитной гильзы (первичной защитной гильзы).

В результате выполнения данной процедуры получается абсолютно прямое отверстие с точными размерами, которое обеспечивает правильную установку первичной защитной гильзы и высокотемпературных термопар модели TC82/TC83 Calitum® для контроля температуры именно в том месте, в котором это нужно.

Шеф-монтаж, осуществляемый опытным персоналом или супервайзером, гарантирует, что во время работы печи-реактора термической ступни защитная гильза будет перемещаться вместе с огнеупорной кладкой, компенсируя статические характеристики преобразования независимых высокотемпературных термопар моделей TC82/TC83 Calitum®. Такое инновационное решение позволяет защитить термопару от выхода из строя, а также обеспечивает несколько ступеней защиты.

Замечание:
Мы настоятельно не рекомендуем сверлить требующие высокой точности отверстия вручную, без использования системы сверления огнеупорного кирпича WIKA.

Если вам нужна помощь, обратитесь к уполномоченному персоналу.

Система сверления огнеупорного кирпича
  • Система сверления огнеупорного кирпича
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.