Модель RLS-1000

Поплавковый переключатель уровня

Для промышленного применения

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение уровня жидкостей в машиностроении
  • Задачи контроля и управления гидравлическими приводами, компрессорами и системами охлаждения


Особенности

  • Максимальная надежность благодаря использованию высококачественных герконов
  • Максимально широкая номенклатура и возможность выработки решений по спецификации заказчика
  • Простой и быстрый монтаж


Описание

Поплавковый переключатель уровня RLS-1000 является прочным, надежным и экономически выгодным решением. Поскольку применения, связанные с контролем уровня, а также защита от сухого хода и перелива являются достаточно затратными в машиностроении, переключатель уровня является идеальным решением для различных установок. Переключатель уровня модель RLS-1000 позволяет надежно определять уровень в резервуарах с водой, нефтью, дизельным топливом или другими жидкостями с помощью постоянного магнита и бесконтактных герконов с максимум 4 заранее заданными точками переключения. Поплавковый переключатель уровня может использоваться для сред с диапазоном температур от -30 до +150 °C [от -22 до +302 °F].

.

Компактный переключатель уровня можно просто, удобно и быстро встроить, поскольку он не нуждается в калибровке и настройке в процессе установки. Это значительно облегчает работу с прибором, особенно в условиях ограниченного монтажного пространства. Поплавковый переключатель уровня модели RLS-1000 имеет надежную и прочную конструкцию, что обеспечивает устойчивость к вибрациям и ударам, затраты на проведение технического обслуживания минимальны.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.