Модель RLT-1000

Датчик уровня с герконовой цепью

Для промышленного применения

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

    • Измерение уровня жидкости в машиностроении
    • Задачи контроля и мониторинга для гидроустановок, компрессоров и систем охлаждения

Особенности

  • Совместимость со средами: масло, вода, дизельное топливо, хладагенты и др. жидкости
  • Допустимый диапазон средних температур: -30 ... +120 °C (-22 ... +248 °F)
  • Выходной сигнал: Сопротивление по схеме 3-х проводного потенциометра, токовый выход 4 ... 20 мА
  • Принцип измерения: Герконовая технология
  • Погрешность, разрешение: 24 мм [0,9 дюйма], 12 мм [0,5 дюйма], 10 мм [0,4 дюйма], 6 мм [0,2 дюйма] или 3 мм [0,1 дюйма]


Описание

Модель датчика уровня с герконовой цепью RLT-1000 была разработана для измерения уровня жидкостей. Исполнение из нержавеющей стали может быть использовано для измерения множества жидкостей, таких как например масло, вода, дизельное топливо и хладагенты.

Принцип измерения
Постоянный магнит, встроенный в поплавок, воздействует своим магнитным полем на герконо-резистивную цепь, встроенную в направляющую трубку. Сборка произведена по схеме 3-х проводного потенциометра. Измеренный сигнал сопротивления пропорционален значению уровня. Модель датчика уровня с герконовой цепью RLT-1000 опционально доступна с 4 ... 20 мА аналоговым выходом.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.