Модель RLT-2000

Датчик уровня с герконовой цепью

Для промышленного применения, исполнение из пластмассы

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Измерение уровня жидкостей в машиностроении
  • Задачи управления и контроля уровня критичных сред


Особенности

  • Совместимость со средами: водные среды и коррозионные жидкости
  • Части, контактирующие с измеряемой средой: ПП или ПВДФ
  • Выходной сигнал: сопротивление в 3-проводной схеме включения потенциометра, токовый выход 4 ... 20 мА
  • Погрешность, разрешение: 24 мм [0,9 дюйма], 12 мм [0,5 дюйма], 10 мм [0,4 дюйма], 6 мм [0,2 дюйма] или 3 мм [0,1 дюйма]


Описание

Датчик уровня с герконовой цепью модели RLT-2000 предназначен для измерения уровня жидкостей

Принцип измерения
Встроенный в поплавок постоянный магнит своим магнитным полем приводит в действие резистивную измерительную герконовую цепочку, встроенную в направляющую трубку. Используется 3-проводная схема включения потенциометра. Измеренный сигнал сопротивления пропорционален значению уровня. Датчик уровня с герконовой цепью RLT-2000 опционально поставляется с выходным сигналом 4 ... 20 мА.

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.