Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Для непосредственной установки в технологический процесс
  • Машиностроение 
  • Двигатели 
  • Подшипники
  • Трубопроводы и резервуары

Особенности

  • Диапазон применения -40 ... +1200 °C [-40 ... + 2192 °F]
  • Для погружения, вкручивания с опциональными технологическими присоединениями
  • Соединительная головка формы B или JS
  • Различные типы сертификатов взрывозащиты (см. страницу 2)


Особенности

Термопары без защитной гильзы предназначены для применений, в которых металлический наконечник чувствительного элемента устанавливается в подготовленные отверстия (например, в деталях механизмов) или непосредственно в технологический процесс с химически неагрессивной измеряемой средой или средой, не содержащей абразивных частиц.

Для установки в защитную гильзу следует предусмотреть компрессионный фитинг с пружинным поджатием, так как только он может обеспечить надежный контакт между наконечником чувствительного элемента и дном защитной гильзы. В противном случае к измерительному наконечнику будет прикладываться опасное усилие. Обычно данные термопары устанавливаются непосредственно в процесс. Также могут использоваться присоединительные элементы, такие как резьбовые фитинги, накидные гайки и т.д.

 

В качестве гибкой части штока используется кабель в минеральной изоляции (кабель в защитной оболочке). Снаружи кабель защищен оболочкой из нержавеющей стали, внутри которой находятся изолированные внутренние проводники, залитые керамическим компаундом высокой плотности. Кабель можно использовать при высоких температурах.

Опционально в соединительную головку можно установить аналоговой или цифровой преобразователь WIKA.

 

Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.