Модель TC10-K

Измерительная вставка для термопар

Для моделей термометров с взрывонепроницаемой оболочкой

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Замена измерительных вставок для обслуживания

Особенности

  • Диапазон применения от - 200 до + 600°C
  • Сделана из минерально-изолированного кабеля
  • Для всех стандартных конструкций защитных гильз
  • Конструкция с подпружиненным сенсором
  • Взрывозащищенные версии

Особенности

Измерительные вставки для термопар, описанные здесь, предназначена для установки в термометр модели TC10-L. Использование термометра без защитных гильз возможно только в некоторых случаях. Измерительная вставка изготавливается из гнущегося минерально-изолированного кабеля. Чувствительный элемент расположен на конце измерительной вставки. Эта модель имеет подпружиненную конструкцию, обеспечивая плотный контакт измерительной вставки с внутренним торцом дна гильзы.

Возможны следующие варианты:

  • с установленным кожухом, подходящим по внутреннему диаметру защитной гильзы
  • без клеммного блока
  • с преобразователем 

Тип и количество датчиков, точность и способ соединения могут выбираться в зависимости от применения.

Только правильно выбранные длина измерительной вставки и её диаметр обеспечивают достаточную теплопередачу между защитной гильзой и измерительной вставкой. Область применения дополняется конструкцией без клеммной колодки для прямого монтажа преобразователя.. Опционально, аналоговые или цифровые преобразователи WIKA могут быть установлены.

Измерительная вставка для термопар
  • Измерительная вставка для термопар
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.