Модель TC81

Термопара для измерения температуры топочного газа

С защитной гильзой модели TW81

Выбранные документы
Бизнес-контакт У Вас есть вопросы? Найдите контактное лицо в вашем регионе

Применение

  • Печи с форсированной тягой, нагреватели воздуха
  • Процессы красного каления и тепловые процессы
  • Сжигание отходов
  • ТЭЦ, доменные печи

Особенности

  • Диапазон применения до  +1200 °C
  • Защитные гильзы, сделанные из жаропрочной стали
  • Измерительная вставка (заменяемая)
  • Газонепроницаемое подключение к процессу

Описание

Эти прямые термопарные сборки состоят из соединительной головки формы B, измерительной вставки по DIN 43 735 и защитной гильзы модели TW81. Также возможны защитные гильзы Форм А или C по DIN и гильзы специальной конструкции по спецификации заказчика.

Для присоединения к процессу используют стопорный фланец или трубное присоединение. Последний вид присоединения обеспечивает газонепроницаемость конструкции.

Данные термопары используются для измерения температуры газообразных сред при низких давлениях (до 1 бара). Защитные гильзы выполняются из различных материалов, как с покрытием для лучшей жаропрочности, так и без него.

Сменную измерительную вставку можно извлечь из конструкции без остановки процесса. Это позволяет проводить проверку и сервис вставки без извлечения всей сборки из процесса.

В случае необходимости замены вставки предпочтительно использование вставок со стандартными длинами. Это повышает вероятность наличия их на складе и сокращает время доставки потребителю.

Для каждого конкретного применения могут быть выбраны материал защитной гильзы, вид соединительной головки и чувствительного элемента.

В качестве дополнительной опции термопара может комплектоваться встроенным вторичным преобразователем. Одним из преимуществ встроенного преобразователя является повышенная надежность передачи сигнала.

Для линии связи между преобразователем и устройствами отображения и обработки измерительной информации используется обычный медный кабель, а не специальные термопарные компенсационные провода. Во всех вторичных преобразователях температуры WIKA реализована функция компенсации температуры холодного спая.

Термопара для измерения температуры топочного газа
  • Термопара для измерения температуры топочного газа
Wish list - Documents (0)

В списке пожеланий нет выбранных запросов. Вы можете выбрать любой документ, доступный для скачивания, и добавить его в свой список пожеланий а также выбрать язык, используя значок "флаг".

Вы достигли максимального количества возможных запросов - 20.

Для получения ссылки на электронную почту введите Ваш адрес электронной почты:

Адрес электронной почты недействителен.